添加到信号链设计器

ADE7868:  三相、多功能电能计量IC,具有防窃电检测功能和低功耗模式

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADE7868是一款高精度、三相电能测量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。该器件内置二阶Σ-Δ型ADC、数字积分器、基准电压源电路以及所有必需的信号处理电路,可执行总(基波和谐波)有功、无功和视在功率测量以及有效值计算。一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责执行这种信号处理。ADE7868适合测量各种三线、四线的三相配置有功、无功和视在功率,例如Y形或三角形等。各相均具有系统校准功能,即有效值失调校正、相位校准和增益校准。CF1、CF2和CF3逻辑输出可提供许多功率信息:总有功/无功/视在功率或电流有效值和。

ADE7868具有波形采样寄存器,允许访问所有ADC输出。该器件还提供电能质量测量,例如:短时低压或高压检测、短时高电流变化、线路电压周期测量以及相位电压与电流之间的角度等。利用两个串行接口SPI和I2C,可以与ADE7868通信,同时专用高速接口、高速数据采集(HSDC)端口可以与I2C配合使用,以访问ADC输出和实时功率信息。该器件还有两个中断请求引脚IRQ0IRQ1,用来指示一个使能的中断事件已经发生。当ADE7868发生窃电篡改时,三种专门设计的低功耗模式可确保电能累计的连续性。它提供40引脚LFCSP无铅封装。

特点和优势

  • 高精度;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22和IEC 62053-23标准
  • 与三相、三线或四线(三角形或Y形)及其它三相配置兼容
  • 测量各相及整个系统的总(基波和谐波)有功/无功/视在功率
  • 25°C时,在1000:1的动态范围内有功和无功功率误差小于0.1%
  • 25°C时,在3000:1的动态范围内有功和无功功率误差小于0.2%
  • 支持电流变压器和di/dt电流传感器
  • 中性线电流输入采用专用ADC通道
  • 25°C时,在1000:1的动态范围内电压和电流有效值误差小于0.1%
  • 提供所有三相及零线电流的波形采样数据
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

其它信息

ADE7878系列器件包括 ADE7878ADE7868ADE7858ADE7854
EVAL-ADE7878EBZ 可用于评估所有4种器件,无需更换电路板上的器件。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878:三相多功能电能计量IC 数据手册 (Rev F, 10/2012) (pdf, 1440 kB) 产品数据手册 PDF
ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878: Polyphase Multifunction Energy Metering IC Data Sheet (Rev F, 10/2012) (pdf, 1046 kB)
  • ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878: Silicon Anomaly  (pdf, 65 kB)
    This anomaly list describes the known issues with the ADE7854, ADE7858, ADE7868, and ADE7878 silicon identified by the version register (Address 0xE707) being equal to 2, 4 and 5.
产品数据手册 PDF
AN-1076: 校准基于ADE7878的三相电表  (pdf, 221 kB) 应用笔记 PDF
AN-1076: Calibrating an ADE7878-Based, 3-Phase Energy Meter  (pdf, 221 kB) 应用笔记 PDF
UG-146:ADE7878评估板用户指南  (pdf, 1915 kB) 用户指导 PDF
Measuring Harmonic Energy with a Solid State Energy Meter  (pdf, 46 kB)
(Reprinted with permission from Metering International where it was first printed in Issue 3, 2003)
技术文章 PDF
IC Technology and Failure Mechanisms - Understanding Reliability Standards Can Raise Quality of Meters  (pdf, 903 kB)
by Etienne Moulin, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of India's Power Magazine, PowerLine, where it first appeared in the June 2004 issue)
技术文章 PDF
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010
技术文章 HTML
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) 解决方案通报 PDF
ADE78xx Polyphase Multifunction Energy Metering ICs  (pdf, 1847 kB) 概况 PDF
What are the benefits of the ADE energy metering devices? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADE7868使用的外部基准电压源

  • 针对低漂移、低噪声、低功耗、低成本设计,推荐使用ADR280
  • 针对高精度、低压差、10mA 输出设计,推荐使用ADR3412
推荐ADE7868使用的RS-485/RS-422数据收发器
  • 针对采用8引脚SOIC 封装的低功耗、半双工收发器,推荐使用ADM487E
  • 针对集成变压器驱动器的隔离式全/半双工收发器,推荐使用ADM2487E
推荐ADE7868使用的数字隔离器
  • 针对双路、双向2.5kV热插拔型隔离器,推荐使用ADuM1250
  • 针对双路、双向5kV热插拔型隔离器,推荐使用ADuM2250
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADE7868 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADE7878评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADE7878EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 390.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭