添加到信号链设计器

ADAS3022:  16位、1 MSPS、8通道数据采集系统

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADAS3022是一款完整的16位、1 MSPS、逐次逼近型模数数据采集系统,采用ADI公司专有的i CMOS®高压工业过程技术制造。该器件集成8通道、低泄漏多路复用器;具有高共模抑制的高阻抗可编程增益仪器仪表放大器(PGIA)级;精密、低漂移4.096 V基准电压源和缓冲器;以及采用逐次逼近型寄存器(SAR)架构的16位电荷再分配模数转换器(ADC)。使用±15 V电源时,ADAS3022可解析最高为±24.576 V的八路单端输入或四路全差分输入。此外,该器件可以接受常用的双极性差分、双极性单端、伪双极性或伪单极性输入信号,如表1所示,因此几乎可以使用任何直接传感器接口。

ADAS3022通过消除信号缓冲、电平转换、放大/衰减、共模抑制、建立时间简化了设计挑战,也避免了其他模拟信号调理挑战,同时实现更小的尺寸、更短的上市时间和更低的成本。

应用

  • 多通道数据采集和系统监控
  • 过程控制
  • 电力线路监控
  • 自动测试设备
  • 仪器仪表

特点和优势

  • 易于使用:16位、1 MSPS的完整数据采集系统
  • 高阻抗、8通道输入:>500 MΩ
  • 差分输入电压范围:±24.576 V(最大值)
  • 高输入共模抑制比> 100 dB
  • 用户可编程输入范围
  • 具有单独通道增益的通道序列器
  • 片内4.096 V基准电压源和缓冲器
  • 辅助输入:与PulSAR ADC输入直接接口
  • 无延迟/流水线延迟(SAR架构)
  • 串行4线式1.8至5 V SPI/SPORT兼容接口
  • LFCSP封装(6 mm × 6 mm)
  • -40至+85 C工业温度范围

ADAS3022 功能框图

类似产品

 高分辨率、同步采样14/16/18位PulSAR ADC 
高分辨率、多路复用14/16位PulSAR ADC

视频:ADAS3022 16位、1MSPS DAQ

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAS3022:16位、1 MSPS、8通道数据采集系统 (Rev C, 02/2014) (pdf, 990 kB) 产品数据手册 PDF
ADAS3022: 16-Bit, 1 MSPS, 8-Channel Data Acquisition System Data Sheet (Rev C, 02/2014) (pdf, 741 kB) 产品数据手册 PDF
CN0201:完整的5 V单电源8通道多路复用数据采集系统,集成用于工业级信号的PGIA  (pdf, 263 kB) Circuit Note PDF
UG-484: Evaluation Board for the ADAS3022 16-Bit, 8-Channel, 1 MSPS Data Acquisition System  (pdf, 2130 kB) 用户指导 PDF
Complete Sensor-to-Bits Solution Simplifies Industrial Data-Acquisition System Design 《模拟对话》杂志 HTML
Let's Compare SAR & Δ-Σ Converters for a Mux'd DAS (Planet Analog, 12/2013)
For data acquisition systems, sometimes a successive approximation ADC works best. Other times, a delta-sigma is the best choice. Consideration must also be given to the multiplexer. Let's see what works best and why.
技术文章 HTML
Komplette Sensor-to-Bits-Lösung: Vereinfachte Entwicklung industrieller Datenerfassungssysteme
(elektronik industrie, 04/2013)
技术文章 HTML
Sensor-To-Bits: Simplifying DAQ Design
(Electronic Specifier, 5/2013)
技术文章 HTML
ADI公司的数据采集IC简化工业和仪器设备设计 (15 十一月 2012) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAS3022 FPGA Reference Design Design Tool HTML
ADAS3022/ADAS3023 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADAS3022使用的驱动放大器
  • 关于其它驱动放大器选择 ,我们建议选择产品目录并使用我们的参数搜索表格进行筛选。
推荐ADAS3022使用的外部基准电压源
  • 如需驱动基准电压输入,推荐使用AD8031AD8605 缓冲放大器

推荐ADAS3022使用的数字隔离器

  • 针对SPI接口、最低功耗、2.5 kVrms隔离,推荐使用 ADuM1401
  • 针对SPI接口、增强的系统级ESD性能、2.5 kVrms隔离,推荐使用 ADuM3401
  • 针对SPI接口、低功耗、5.0 kVrms隔离,推荐使用 ADuM4401
  • 针对SPI接口、最小封装、低压I/O(1.8 V至5.5 V),推荐使用 ADuM3481
推荐ADAS3022使用的低压差稳压器和开关
  • 关于其它稳压器和开关选择 ,我们建议选择产品目录并使用我们的参数搜索表格进行筛选。
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADAS3022 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADAS3022 Evaluation Kit
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADAS3022EDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -
EVAL-CED1Z 产品状态: 量产 Development Board $ 249.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭