| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD9633: Quad, 12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS, Serial LVDS 1.8 V ADC (Rev 0, 10/2011) (pdf, 1909 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧 (pdf, 392 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout (pdf, 392 kB) | 应用笔记 | |
|
Evaluating the AD9253/AD9633/AD9653 Analog-to-Digital Converters
(Wiki Site) |
用户指导 | HTML |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
| ADI推出多通道高速ADC,尺寸更小、功耗更低 (28 十一月 2011) | 新闻发布 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD9633 IBIS Model | IBIS 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
推荐AD9633使用的驱动放大器
这些建议有帮助吗?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。