添加到信号链设计器

AD9434:  12位、370 MSPS/500 MSPS、1.8 V模数转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9434是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该器件的转换速率最高可达500 MSPS,具有出色的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。VREF引脚可用来监控内部基准电压或提供外部基准电压(必须通过SPI端口使能外部基准电压模式)。

该ADC要求采用1.8 V模拟电源供电及差分时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为LVDS (ANSI-644) 兼容,支持二进制补码、偏移二进制或格雷码格式。该ADC还提供数据时钟输出,用于正确进行输出数据定时。

AD9434采用先进的BiCMOS工艺制造,提供56引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。该器件受美国及国际专利保护。

应用
- 无线和有线宽带通信
- 电缆反转通路
- 通信测试设备
- 雷达和卫星子系统
- 功率放大器线性化

产品聚焦
1. 高性能。
    500 MSPS、250 MHz输入时信噪比维持在65 dBFS。
2. 低功耗。
    500 MSPS时功耗仅660 mW。
3. 易于使用。
    LVDS输出数据和输出时钟信号允许与现行FPGA接口。片内基准电压源和采样保持功能使系统设计更灵活,采用1.8 V单电源则简化了系统电源设计。
4. 串行端口控制
    标准串行端口接口支持各种产品功能,例如:数据格式化、省电模式、增益调整及生成输出测试码等。
5. AD9434与 AD9230引脚兼容,只需通过极少的设计更改就能取代许多应用中的现有ADC。

特点和优势

  • 信噪比(SNR):65 dBFS(fIN最高为250 MHz,500 MSPS)
  • 有效位数(ENOB):10.5位(fIN最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS)
  • 无杂散动态范围(SFDR ):−78 dBc(fIN最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS)
  • 集成输入缓冲器
  • 出色的线性度:
    - 微分非线性(DNL) = ±0.5 LSB(典型值)
    - 积分非线性(INL) = ±0.6 LSB(典型值)
  • 500 MSPS时提供LVDS输出(ANSI -644电平)
  • 1 GHz全功率模拟带宽
  • AD9230ADC引脚兼容
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9434 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9434: 12-Bit, 370 MSPS/500 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 1002 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]  (pdf, 448 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版]  (pdf, 492 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-742: 开关电容ADC的频域响应[中文版]  (pdf, 610 kB) 应用笔记 PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) 应用笔记 PDF
AN-586: 高速模数转换器的LVDS数据输出[中文版]  (pdf, 307 kB)
在ADC应用中,当提供高速数据输出时,高速ADC使用LVDS(低电压差分信号传输)将性能限制降到最低。
应用笔记 PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
应用笔记 PDF
CN0238: 采用抗混叠滤波器的高性能、12位、500 MSPS宽带接收机  (pdf, 199 kB) Circuit Note PDF
The Data Conversion Handbook 设计手册 HTML
UG-290:评估模数转换器AD9434和AD9484  (pdf, 1766 kB) 用户指导 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) 技术文章 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技术文章 PDF
ADI推出低功耗12位1.8 V ADC在500 MSPS时功耗仅660 mW (26 四月 2011) 新闻发布 HTML
即使在低功耗条件下也可实现峰值性能,这正是越来越多的工程师选择ADI数据转换器的原因 解决方案通报 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9434/AD9484 IBIS Model IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9434使用的驱动放大器

  • 针对差分RF/IF应用,推荐使用ADL5561或超低失真ADL5562
推荐AD9434使用的IF数字可变增益放大器
  • 针对数字通信系统中的全差分输入和输出DVGA,推荐使用ADL5201
推荐AD9434使用的时钟驱动器

  • 如需低抖动性能及片内集成PLL和VCO,推荐使用AD9523AD9524
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9434 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9434BCPZ-370 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm, 5.1mm exposed pad) 56 工业 Tray, 260 $ 100.00 $ 85.00 Y  材料信息 通知我 订购
AD9434BCPZ-500 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm, 5.1mm exposed pad) 56 工业 Tray, 260 $ 147.00 $ 124.95 Y  材料信息 通知我 订购
AD9434BCPZRL7-370 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm, 5.1mm exposed pad) 56 工业 Reel, 750 $ 100.00 $ 85.00 Y  材料信息 通知我 订购
AD9434BCPZRL7-500 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm, 5.1mm exposed pad) 56 工业 Reel, 750 $ 147.00 $ 124.95 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9434 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9434-370EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 250.00 -
AD9434-500EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 250.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭