AD7718

最后购买期限

24位、8/10通道、低电压、低功耗、Σ-Δ型ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单转换周期设置
  • 可编程增益前端
  • 50 Hz和60 Hz同时抑制
  • VREF Select ™提供绝对测量与比率测量能力
  • 可针对以下特性优化操作
    - 模拟性能(CHOP = 0)或
    - 通道吞吐量(CHOP = 1)
AD7718
24位、8/10通道、低电压、低功耗、Σ-Δ型ADC
AD7708-18-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 15

技术文章 4

评估设计文件 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

器件驱动器 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 6
AD589 不推荐用于新设计 双引脚IC 1.2 V基准电压源
AD1580 量产 1.2 V微功耗、精密分流基准电压源
ADR512 量产 1.2 V精密、低噪声、分流基准电压源
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
REF43 不推荐用于新设计 +2.5 V低功耗精密基准电压源
REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
接口收发器 2
ADUM4160 量产 全速/低速USB数字隔离器
ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
数字隔离器 7
ADUM1400 量产 四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
ADUM1200 量产 双通道数字隔离器(2/0通道方向性)
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
ADUM5403 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(1/3通道方向性)
ADUM7440 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM7441 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM7442 量产 1 kV RMS 四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD7718 IBIS Model 2


评估套件

EVAL-AD7718

AD7718 评估板

产品详情

EVAL-AD7718EBZ是针对AD7718的全功能评估板。该评估板可通过并行端口与PC相连。同时还提供相关软件,帮助用户对ADC进行详尽的性能分析。

EVAL-AD7718
AD7718 评估板

最新评论

近期浏览