| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD7694: 16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP Data Sheet (Rev A, 05/2005) (pdf, 341 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-932: 电源时序控制 (pdf, 95 kB) | 应用笔记 | |
| AN-932: Power Supply Sequencing (pdf, 95 kB) | 应用笔记 | |
|
AN-931: 了解PulSAR ADC支持电路
(pdf, 370 kB)
本应用笔记将从一般意义上讨论使用SAR ADC时易犯的错误,以及更重要地,如何预防这些问题。 |
应用笔记 | |
|
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry
(pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them. |
应用笔记 | |
| UG-340: Evaluation Board for the 10-Lead Family 14-/16-/18-Bit PulSAR ADCs (pdf, 4636 kB) | 用户指导 | |
| EVAL-AD76MUXEDZ:AD7682/89/99/7949 PulSAR® ADC评估板(初始版,Rev. PrD) (pdf, 4664 kB) | 用户指导 | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
| 高性能和低功耗设计,ADI转换器至关重要。 | 概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。