AD7693

量产

16位、±0.5 LSB、500 kSPS PulSAR®差分ADC,采用MSOP/QFN封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16位分辨率、无失码
  • 吞吐速率:500 kSPS
  • INL/DNL:典型值±0.25 LSB,最
    大值±0.5 LSB(FSR的±8 ppm)
  • 动态范围:96.5 dB
  • 信纳比(SINAD):96 dB(1
    kHz)
  • 总谐波失真(THD):-120 dB(1 kHz)
  • 真差分模拟输入范围:±VREF 0 V
    至 VREF(两个输入上的VREF均可
    高达VDD)
  • 无流水线延迟
  • 采用5 V单电源供电,提供1.8
    V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
  • 串行接口SPI®/QSPI™
    /MICROWIRE™/DSP兼容
  • 以菊花链形式连接多个ADC,可
    选忙闲指示
  • 功耗:40 nJ/转换
    40 μW @ 5 V/1 kSPS
    4 mW @ 5 V/100 kSPS
    18 mW @ 5 V/500 kSPS
AD7693
16位、±0.5 LSB、500 kSPS PulSAR®差分ADC,采用MSOP/QFN封装
AD7693 Functional Block Diagram AD7693 Pin Configuration AD7693 Typical Application Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 3
ADA4940-1 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
ADA4941-1 量产 单电源、差分18位ADC驱动器
AD8476 量产 低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器
基准电压源 4
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
数字隔离器 4
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
运算放大器 7
ADA4897-1 推荐用于新设计 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
AD8605 量产 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
ADA4610-2 推荐用于新设计 低噪声、精密、轨到轨输出、JFET双通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

精密ADC驱动器工具

AD7685 IBIS Models 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7693-PMDZ

16 位、500 kSPS PulSAR® ADC PMOD 评估板

特性和优点

  • 16 位模数转换器
  • 500 kSPS
  • 单极、差分输入
  • 标准 SPI PMOD 接头/引出线
  • 可连接到第三方 FPGA 和 MCU 平台

产品详情

兼容 PMOD 的评估/原型板是一种小型、低成本的模数转换选件。进行原型制作时,该开发板与您最喜欢的具有 SPI PMOD 外设连接器的 MCU 或 FPGA 开发板一起使用。直接的电气和物理连接将使您能够快速开发系统软件。

通过使用系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z) 和转接板 (SDP-PMD-IB1Z),该板还可以作为评估板进行操作。在与系统演示平台一起使用时,提供了 LabView 软件 GUI,使用户能够对 ADC 的性能进行分析。

eval board
EVAL-AD7693-PMDZ

16 位、500 kSPS PulSAR® ADC PMOD 评估板

特性和优点

  • 16 位模数转换器
  • 500 kSPS
  • 单极、差分输入
  • 标准 SPI PMOD 接头/引出线
  • 可连接到第三方 FPGA 和 MCU 平台

产品详情

兼容 PMOD 的评估/原型板是一种小型、低成本的模数转换选件。进行原型制作时,该开发板与您最喜欢的具有 SPI PMOD 外设连接器的 MCU 或 FPGA 开发板一起使用。直接的电气和物理连接将使您能够快速开发系统软件。

通过使用系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z) 和转接板 (SDP-PMD-IB1Z),该板还可以作为评估板进行操作。在与系统演示平台一起使用时,提供了 LabView 软件 GUI,使用户能够对 ADC 的性能进行分析。

EVAL-AD7693

AD7693 评估套件

产品详情

EVAL-AD7693CBZ是针对AD7693的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7693-PMDZ
16 位、500 kSPS PulSAR® ADC PMOD 评估板
PulSAR ADC PMOD Evaluation Board
EVAL-AD7693-PMDZ
16 位、500 kSPS PulSAR® ADC PMOD 评估板
PulSAR ADC PMOD Evaluation Board
EVAL-AD7693
AD7693 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7693的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览