添加到信号链设计器

AD7298-1:  8通道、1 MSPS、10位SAR ADC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD7298-1是一种10位高速、低功耗的8通道逐次逼近型ADC。它采用3.3 V单电源供电,吞吐速率最高可达1MSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理高于30 MHz的输入频率。

AD7298-1提供一个可编程序列器,可以选择用于转换的预编程通道序列。该器件具有2.5 V的片内基准电压源,可以将其禁用以便使用外部基准电压源。

该器件具有一个与SPI和DSP接口标准兼容的四线式串行接口。

AD7298-1采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。该器件还提供灵活的功耗/吞吐量管理选项,,采用20引脚LFCSP 封装。


产品聚焦
1. 非常适合监控电信、过程控制和工业控制等各种应用系统中的变量。
2. 高吞吐速率(1MSPS)和低功耗。
3. 8路带通道时序控制器的单端输入。可以选择通道顺序,ADC将按该顺序循环执行转换。

特点和优势

  • 10位SAR型ADC
    8 路单端输入
    通道序列器功能
    高吞吐速率:1 MSPS
    模拟输入范围:0 V至2.5 V
  • 温度范围:−40°C至+125°C
  • 额定电压(VDD):2.8 V至3.6 V
  • 逻辑电压(VDRIVE):1.65 V至3.6 V
  • 关断电流:<10 μA
  • 2.5 V内部基准电压源
  • 内部上电复位
  • 高速串行接口SPI
  • 20引脚LFCSP

AD7298-1功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7298-1: 8-Channel, 1 MSPS, 10-Bit SAR ADC Data Sheet (Rev A, 01/2011) (pdf, 290 kB) 产品数据手册 PDF
The Data Conversion Handbook 设计手册 HTML
Integrated SAR ADC Family in 4mm x 4mm Package  (pdf, 1670 kB) 技术指南 PDF
MT-031: 实现数据转换器的接地并解开AGND和DGND的谜团  (pdf, 144 kB) 用户指导 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
MS-2022: Seven Steps to Successful Analog-to-Digital Signal Conversion (Noise Calculation for Proper Signal Conditioning)  (pdf, 277 kB) 技术文章 PDF
MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) 技术文章 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7298-1使用的高精度、精密外部基准电压源(2.5V)

  • 针对要求最低噪声性能和输出调整的应用,推荐使用ADR441
  • 针对高输出电流应用,推荐使用ADR431
  • 针对宽电源电压范围应用,推荐使用AD780
  • 针对成本敏感型应用,建议使用AD1582ADR391
推荐AD7298-1使用的输入缓冲放大器。
  • 针对要求最高精度的应用,推荐使用双通道AD8606
  • 针对要求低成本、低温漂、良好的直流和交流精度的应用,推荐使用双通道AD8692
  • 针对低功耗应用,推荐使用双通道ADA4692-2
  • 针对高速、低噪声、低失真应用,推荐使用双通道AD8022
推荐电源解决方案

  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7298-1 型号选项