AD7266: 差分/单端输入、双核2 MSPS、12位、3通道SAR A/D 转换器 |
AD7266*是一款12位双核高速、低功耗的逐次逼近型ADC,工作电压为: 2.7 V至5.25 V单电源,最高呑吐量可达2 MSPS。这款器件内置两个ADC,两者之前均配有一个3通道多路复用器和一个能够处理30MHz以上输入频率的低噪声、宽带宽采样保持放大器。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或DSP轻松接口。 输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。 转换时间取决于SCLK。该器件不存在流水线延迟。
AD7266采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。 其工作电压为5 V,呑吐量达2 MSPS,而最大功耗仅为6.2 mA。 采用正常运行模式时,该器件还具有灵活的功耗/呑吐量管理能力,这要归功于超低的静态电流消耗水平。
其模拟输入范围可在0 V至 VREF(或2 ...More
AD7266*是一款12位双核高速、低功耗的逐次逼近型ADC,工作电压为: 2.7 V至5.25 V单电源,最高呑吐量可达2 MSPS。这款器件内置两个ADC,两者之前均配有一个3通道多路复用器和一个能够处理30MHz以上输入频率的低噪声、宽带宽采样保持放大器。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或DSP轻松接口。 输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。 转换时间取决于SCLK。该器件不存在流水线延迟。
AD7266采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。 其工作电压为5 V,呑吐量达2 MSPS,而最大功耗仅为6.2 mA。 采用正常运行模式时,该器件还具有灵活的功耗/呑吐量管理能力,这要归功于超低的静态电流消耗水平。
其模拟输入范围可在0 V至 VREF(或2 × VREF)之间进行选择,可采用标准二进制或二进制补码输出编码。 AD7266拥有2.5 V的片内参考电压,需用外部参考电压时,可超过此值,外部参考电压范围为100 mV至VDD。
产品聚焦
**受美国专利第6,681,332号保护。
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7266 | 12 | 2MSPS | 12 | 33.6mW |
| AD7276 | 12 | 3MSPS | 1 | 19.8mW |
| AD7265 | 12 | 1MSPS | 12 | 21mW |
| AD7277 | 10 | 3MSPS | 1 | 19.8mW |
| AD7278 | 8 | 3MSPS | 1 | 19.8mW |
| AD9222-40 | 12 | 40MSPS | 8 | 700mW |
| AD9273-25 | 12 | 25MSPS | 8 | 819mW |
| AD9273-40 | 12 | 40MSPS | 8 | 873mW |
| AD9222-65 | 12 | 65MSPS | 8 | 910mW |
| AD9273-50 | 12 | 50MSPS | 8 | 943mW |
| AD7938 | 12 | 1.5MSPS | 8 | 16mW |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7266BCP | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ 8.41 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD7266BCPZ | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ 4.90 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD7266BCPZ-REEL | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ 4.90 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI |
| AD7266BCPZ-REEL7 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ 4.90 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD7266BSUZ | 量产 | 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) | 32 | 工业 | $ 4.90 | 02/12/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD7266BSUZ-REEL | 量产 | 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) | 32 | 工业 | $ 4.90 | 02/26/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD7266BSUZ-REEL7 | 量产 | 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) | 32 | 工业 | $ 4.90 | 02/26/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-AD7266EDZ | 量产 | 评估板 | - | 待定 | $ 150.00 | - | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。