ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
OP193
量产精密、微功耗单通道运算放大器
- 产品模型
- 3
概述
- 工作电压范围:+1.7 V至±18 V
- 低电源电流:每个放大器15 μA
- 低失调电压:100 μV(最大值)
- 输出吸电流和源电流:±8 mA
- 无反相
- 单电源或双电源供电
- 高开环增益:600 V/mV
- 单位增益稳定
OP193/OP293均为单电源运算放大器,具有高精度、低电源电流特性与低电压工作能力。为使单电源系统实现高性能,其输入和输出范围需包括地电压,而且输出摆幅在负供电轨至正电源的600 mV范围内。至于低电压工作,OP193/OP293可以采用低至+1.7 V或±0.85 V的电源供电。
OP193/OP293的高精度与低功耗特性组合,使之适合电池供电设备使用。这些器件耗用的电流很低,可以在低电压下工作,所以在其它放大器因电池耗竭或裕量不足停止工作之后,这些放大器仍能继续工作。
OP193/OP293的额定电源电压为+2 V(单电源)至±15 V(双电源),工作温度范围为–40°C至+125°C扩展温度范围,采用SOIC表贴封装。
应用
- 数字秤
- 应变计
- 便携式医疗设备
- 电池供电仪器仪表
- 温度传感器放大器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
参考电路 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| OP193FSZ | 8-Lead SOIC | ||
| OP193FSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| OP193FSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 3, 2025 - 25_0151 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (6um Bipolar) Products |
||
| OP193FSZ | 量产 | |
| OP193FSZ-REEL | 量产 | |
| OP193FSZ-REEL7 | 量产 | |
|
1月 20, 2015 - 15_0008 OP193 / OP293 Data Sheet Change |
||
| OP193FSZ | 量产 | |
| OP193FSZ-REEL | 量产 | |
| OP193FSZ-REEL7 | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| OP193FSZ | 量产 | |
| OP193FSZ-REEL | 量产 | |
| OP193FSZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
OP193 SPICE Macro Models 3
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP193的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论