ADA4899-1: 单位增益稳定,超低失真,1 nV/√Hz电压噪声,高速运算放大器 |
ADA4899-1是一款超低噪声(1 nV/√Hz)和超低失真(<-117 dBc @1 MHz)、单位增益稳定、电压反馈型运算放大器,非常适合16 bit和18 bit系统。 ADA4899-1具有线性低噪声输入级和内部补偿电路,在单位增益下也能提供高压摆率和低噪声。ADI公司专有的下一代XFCB工艺和创新的电路设计实现了这样高性能的放大器。
ADA4899-1可在突破性能水平下驱动100 Ω的负载,功耗仅为15 mA。ADA4899-1专门针对要求最为严格的应用而设计,可提供宽电源电压范围(4.5 V~12 V)、低失调电压(230 µV最大值)、宽带宽(600 MHz),及高压摆率(310 V/µs)。ADA4899-1还具有输入偏置电流消除模式, 可以使输入偏置电流降低到1/60。
ADA4899-1 ...More
ADA4899-1是一款超低噪声(1 nV/√Hz)和超低失真(<-117 dBc @1 MHz)、单位增益稳定、电压反馈型运算放大器,非常适合16 bit和18 bit系统。 ADA4899-1具有线性低噪声输入级和内部补偿电路,在单位增益下也能提供高压摆率和低噪声。ADI公司专有的下一代XFCB工艺和创新的电路设计实现了这样高性能的放大器。
ADA4899-1可在突破性能水平下驱动100 Ω的负载,功耗仅为15 mA。ADA4899-1专门针对要求最为严格的应用而设计,可提供宽电源电压范围(4.5 V~12 V)、低失调电压(230 µV最大值)、宽带宽(600 MHz),及高压摆率(310 V/µs)。ADA4899-1还具有输入偏置电流消除模式, 可以使输入偏置电流降低到1/60。
ADA4899-1 采用3 mm × 3 mm LFCSP封装和8引脚SOIC封装。两种封装均提供裸露金属焊盘,改善了接地平面的散热性能,显著优于传统的塑料封装。ADA4899-1可在-40°C~+125°C的扩展工业温度范围内工作。
应用
Data Sheet, Rev. B, 6/07
ADA4899-1 is named as one of the hot 100 products of 2006: Built by and for electronics engineers, this list distills the most innovative and significant products of the year, including process technologies, power sources, processor cores, communication controllers, test instruments, embedded boards, EDA tools, and more.
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4899-1 | 600MHz | 310V/µs | 35µV | 100nA | 1nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8099 | 500MHz | 1.6KV/µs | 200µV | 3µA | 950pV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4898-1 | 65MHz | 55V/µs | 20µV | 100nA | 900pV/rtHz | 1 | -40 to +105 |
| AD8605 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8671 | 10MHz | 4V/µs | 20µV | 3nA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8675 | 10MHz | 2.5V/µs | 10µV | 500pA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8661 | 4MHz | 3.5V/µs | 30µV | 300fA | 12nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8628 | 2.5MHz | 1V/µs | 1µV | 30pA | 22nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8638 | 1.5MHz | 2V/µs | 3µV | 1pA | 59nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| OP1177 | 1.3MHz | 700mV/µs | 15µV | 500pA | 7.9nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8551 | 1.5MHz | 400mV/µs | 1µV | 10pA | 42nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4899-1YCPZ-R2 | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 汽车级 | $ 2.25 | $ 2.25 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADA4899-1YCPZ-R7 | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 汽车级 | - | $ 1.91 | 12/18/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| ADA4899-1YCPZ-RL | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 汽车级 | - | - | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI |
| ADA4899-1YRDZ | 量产 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 汽车级 | $ 2.25 | $ 1.91 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| ADA4899-1YRDZ-R7 | 量产 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 汽车级 | - | $ 1.91 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADA4899-1YRDZ-RL | 量产 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 汽车级 | - | $ 1.91 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。