ADA4851-1: Low Cost, High Speed, Rail-to-Rail, Output Op Amp (Single) |
The ADA4851-1 (single), ADA4851-2 (dual), and ADA4851-4 (quad) are low cost, high speed, voltage feedback rail-to-rail output op amps. Despite their low price, these parts provide excellent overall performance and versatility. The 130 MHz, −3 dB bandwidth and high slew rate make these amplifiers well suited for many general-purpose, high speed applications.
The ADA4851 family is designed ...More
The ADA4851-1 (single), ADA4851-2 (dual), and ADA4851-4 (quad) are low cost, high speed, voltage feedback rail-to-rail output op amps. Despite their low price, these parts provide excellent overall performance and versatility. The 130 MHz, −3 dB bandwidth and high slew rate make these amplifiers well suited for many general-purpose, high speed applications.
The ADA4851 family is designed to operate at supply voltages as low as +3 V and up to ±5 V. These parts provide true single-supply capability, allowing input signals to extend 200 mV below the negative rail and to within 2.2 V of the positive rail. On the output, the amplifiers can swing within 60 mV of either supply rail.
With their combination of low price, excellent differential gain (0.08%), differential phase (0.09º), and 0.1 dB flatness out to 11 MHz, these amplifiers are ideal for consumer video applications.
The ADA4851 family is designed to work over the extended temperature range (−40°C to +125°C). The ADA4851-4W and ADA4851-2W are automotive grade versions, qualified for −40°C to +125°C operation per AEC-Q100. See the Automotive Products section for more details.
Applications
Data Sheet, Rev. G, 9/09
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4851-1 | 130MHz | 375V/µs | 600µV | 2.2µA | 10nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD811 | 140MHz | 2.5KV/µs | 500µV | 2µA | 1.9nV/rtHz | 1 | -55 to +125 |
| ADA4851-2 | 130MHz | 375V/µs | 600µV | 2.2µA | 10nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8099 | 500MHz | 1.6KV/µs | 200µV | 3µA | 950pV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4899-1 | 600MHz | 310V/µs | 35µV | 100nA | 1nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8038 | 350MHz | 425V/µs | 500µV | 400nA | 8nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8067 | 54MHz | 640V/µs | 200µV | 600fA | 6.6nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| ADA4851-4 | 130MHz | 375V/µs | 600µV | 1.8µA | 10nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8045 | 1GHz | 1.35KV/µs | 200µV | 2µA | 3nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8651 | 50MHz | 41V/µs | 100µV | 1pA | 4.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8610 | 25MHz | 60V/µs | 75µV | 2pA | 6nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4851-1YRJZ-R2 | 量产 | 6 ld SOT-23 | 6 | 汽车级 | - | $ 0.70 | 12/18/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADA4851-1YRJZ-RL | 量产 | 6 ld SOT-23 | 6 | 汽车级 | - | - | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI |
| ADA4851-1YRJZ-RL7 | 量产 | 6 ld SOT-23 | 6 | 汽车级 | - | $ 0.56 | - | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价 | 生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ADOPAMP-1CPEZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1CPNZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1CPZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1REZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1RINZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1RNIZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1RTZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 01/22/2010 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-2CPZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-2RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-3CPZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-3RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。