content here.
content here.

AD8618:  精密20 MHz CMOS四路轨到轨运算放大器

AD8615、AD8616和AD8618分别是单路、双路和四路、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。这些放大器采用调整专利技术,无需激光调整便可达到出色的精度。所有器件均可采用+3V至+5V单电源供电。

低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。

Td

TECHNICAL DOCUMENTATION

Ts

TOOLS, SOFTWARE & SIMULATION MODELS

  • 低失调电压:80 µV(典型值)、300 µV(最大值)
  • 单电源供电:2.7 V至6 V
  • 低噪声:8 nV/√Hz
  • 宽带宽:20 MHz
  • 压摆率:12 V/µs
  • 低失真
  • 无反相
  • 低输入偏置电流
  • 单位增益稳定
  • -3dB Bandwidth: 24MHz
  • Slew Rate: 12V/µs
  • Vos: 23µV
  • Ib: 0.2pA
  • Input Noise (nV/rtHz): 6nV/rtHz
  • Vcc-Vee Supply (V): 2.7 to 6
  • Iq per Amplifier: 2mA
  • # OpAmps per Pkg: 4
  • Operating Temp Range: -40 to +125
  • Packages: SOIC,SOP

AD8618 引脚配置框图

Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
AD8618 24MHz 12V/µs 23µV 200fA 6nV/rtHz 4 -40 to +125
AD8648 22MHz 12V/µs 700µV 200fA 6nV/rtHz 4 -40 to +125
AD8616 24MHz 12V/µs 23µV 200fA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8608 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 4 -40 to +125
AD8599 10MHz 16.8V/µs 10µV 25nA 1.15nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8674 10MHz 4V/µs 20µV 3nA 2.8nV/rtHz 4 -40 to +125
AD8609 400KHz 100mV/µs 12µV 200fA 22nV/rtHz 4 -40 to +125
OP467 28MHz 170V/µs 200µV 150nA 6nV/rtHz 4 -55 to +125
AD8004 250MHz 3KV/µs 1mV 35µA 1.5nV/rtHz 4 -55 to +125
OP462 15MHz 13V/µs 25µV 260nA 9.5nV/rtHz 4 -40 to +125
ADA4000-4 5MHz 20V/µs 200µV 5pA 16nV/rtHz 4 -40 to +125

价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

View PCN
这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。