ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD817
量产高速、低功耗、宽电源电压范围放大器
- 产品模型
- 4
概述
- 低成本
- 高速
单位增益带宽:50 MHz
压摆率:350 V/µs
0.1%建立时间:45 ns(10 V步进) - 出色的视频性能
0.1 dB带宽:70 MHz (G = +1))
差分增益/相位误差:0.04%/0.08° (3.58 MHz) - 提供8引脚SOIC
和8引脚小型塑封DIP封装 - 灵活的电源选择
额定电源电压:+5 V(单电源)和
±5 V至±15 V(双电源)
低功耗:7.5 mA电源电流(最大值) - 高输出驱动能力
驱动无限大容性负载
输出电流:50 mA(最小值)
AD817是一款低成本、低功耗、高速运算放大器,采用单电源或双电源供电,非常适合各种信号调理和数据采集应用。这款突破性产品还具有高输出电流驱动能力,能够驱动无限大容性负载,同时仍然保持出色的信号完整性。
50 MHz的单位增益带宽、350 V/µs的压摆率以及45 ns的0.1%建立时间,使这款放大器能够处理视频和成像系统常见的高速信号。此外,它还能提供专业视频性能,差分增益和相位误差分别为0.04%和0.08° (3.58 MHz),0.1 dB平坦度为70 MHz (G = +1)。
AD817采用+5 V单电源和±5 V至±15 V双电源供电。除了可以灵活选择电源,AD817还具有极低的电源电流(7.5 mA),并且在各种电源条件下均可提供出色的交流特性,因此非常适合许多要求严苛且对功耗敏感的应用。
在ADC缓冲器和线路驱动器等应用中,50 mA最低输出电流与无限大容性负载驱动能力相结合可以简化设计工作。
AD817提供8引脚小型塑封DIP和SOIC两种封装。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 10
产品选型指南 1
教程 13
模拟对话 2
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD817ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD817ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD817ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD817ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 27, 2026 - 26_0029 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for CB Products |
||
| AD817ANZ | 量产 | |
| AD817ARZ | 量产 | |
| AD817ARZ-REEL | 量产 | |
| AD817ARZ-REEL7 | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD817ANZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具