ADL5562

推荐用于新设计

2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • −3 dB带宽:2.0 GHz (AV = 6 dB)
  • 可选增益:6 dB、12 dB、15.5 dB
  • 低电源电流:40 mA
  • 差分或单端输入/差分输出
  • 低噪声输入级:2.1 nV/√Hz RTI @ AV = 12 dB
  • IMD3:91 dBc @ 250 MHz 中心
  • 低宽带失真: (AV = 6 dB)
    10 MHz: −90 dBc HD2, −95 dBc HD3
    70 MHz: −98 dBc HD2, −94 dBc HD3
    140 MHz: −95 dBc HD2, −88 dBc HD3
    250 MHz: −77 dBc HD2, −86 dBc HD3
  • 快速稳定或过驱动恢复时间: 2 ns
  • 单电源:2.8 V~3.6 V
  • 关断模式
  • 制造工艺:高速XFCB3 SiGe工艺

ADL5562
2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
ADL5562 Functional Block Diagram ADL5562 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

S-参数 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5562
ADL5562 评估板

参考电路

CN0227 参考设计

带抗混叠滤波器的高性能、16位、250 MSPS宽带接收机

特性和优点

  • 16位、250MSPS宽带接收器
  • 抗混叠滤波器
  • 输入为120MHz时,SNR为72dB
  • 输入为120MHz时,SFDR为82dB
CN0227
带抗混叠滤波器的高性能、16位、250 MSPS宽带接收机

最新评论

近期浏览