ADA4941-1: 单电源、差分18位ADC驱动器 |
ADA4941-1是一款低功耗、低噪声差分驱动器,用于驱动对功耗敏感的系统中最高18位分辨率ADC。它采用易于使用的单端至差分配置,无需外部元件就能获得增益为2的配置。增加电阻反馈网络便可实现大于2的增益,同时提供驱动高分辨率ADC所需的低失真和高信噪比(SNR)等重要特性。
ADA4941-1具有宽输入电压范围(采用5 V单电源时0 V至3.9 V)、轨到轨输出、高输入阻抗和用户可调增益,可用于驱动包括电池供电设备和单电源数据采集系统等各种低功耗应用中的单电源、差分输入ADC。
ADA4941-1是一款低功耗、低噪声差分驱动器,用于驱动对功耗敏感的系统中最高18位分辨率ADC。它采用易于使用的单端至差分配置,无需外部元件就能获得增益为2的配置。增加电阻反馈网络便可实现大于2的增益,同时提供驱动高分辨率ADC所需的低失真和高信噪比(SNR)等重要特性。
ADA4941-1具有宽输入电压范围(采用5 V单电源时0 V至3.9 V)、轨到轨输出、高输入阻抗和用户可调增益,可用于驱动包括电池供电设备和单电源数据采集系统等各种低功耗应用中的单电源、差分输入ADC。
ADA4941-1非常适合驱动AD7687,AD7690 和AD7691等16位和18位PulSAR®型ADC。
ADA4941-1采用ADI公司的专有第二代XFCB工艺制造,使放大器可以在低电源电流条件下实现18位性能。
AD4941-1提供8引脚小型LFCSP封装和8引脚标准SOIC封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。
| Part# | -3 dB BW (MHz) | Minimum Gain (Acl) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Slew Rate (V/us) | Distortion (2nd) (dBc) | Distortion (3rd) (dBc) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD6630 | 700 | - | +/- 5 | 30mA | 3700 | - | - | 16-Lead SOIC | $4.18 |
| AD8132 | 350 | 1 | +/- 5 | 10.7mA | 1200 | -97 | -100 | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC | $1.67 |
| AD8137 | 110 | 1 | +/- 6 | 3.6mA | 450 | -85 | -85 | 8-Lead SOIC | $1.10 |
| AD8138 | 320 | 1 | +/- 5 | 20mA | 1500 | -94 | -114 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8139 | 410 | 1 | 5 to 12 | 24.5mA | 800 | -90 | -105 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8350 | 900 | - | 4 to 11 | 28mA | 2000 | -66 | -65 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | 2200 | 1 | 3 to 5.5 | 28mA | 13000 | -79 | -81 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | 2200 | - | 3 to 5.5 | 37mA | 11000 | -83 | -83 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| ADA4922-1 | 38 | 1 | +/- 12 | 9.4mA | 730 | -116 | -109 | - | $3.63 |
| ADA4927-1 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4927-2 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 24-Lead LFCSP | $6.29 |
| ADA4932-1 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 16-Lead LFCSP | $2.95 |
| ADA4932-2 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADA4937-1 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 39.5mA | 6000 | -70 | -84 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4937-2 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 42mA | 6000 | -77 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4938-1 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 40mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4938-2 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 36.5mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4939-1 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -95 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4939-2 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -91 | 16-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4941-1 | 30 | 2 | - | 2.3mA | 22 | -75 | -71 | 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC | $2.42 |
| ADA4950-1 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $2.99 |
| ADA4950-2 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADL5561 | 2900 | 6 | 3.3 | 40mA | 9800 | -95 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
| ADL5562 | 3300 | 6 | 3.3 | 80mA | 9800 | -104 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4941-1YCPZ-R2 | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 汽车级 | $ 2.84 | $ 2.84 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADA4941-1YCPZ-R7 | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 汽车级 | - | $ 2.42 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| ADA4941-1YCPZ-RL | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 汽车级 | - | $ 2.42 | 01/22/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| ADA4941-1YRZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 汽车级 | $ 2.84 | $ 2.42 | 12/04/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| ADA4941-1YRZ-R7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 汽车级 | - | $ 2.42 | 01/08/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADA4941-1YRZ-RL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 汽车级 | - | $ 2.42 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。