AD8210: 高压,双向电流检测监控器 |
AD8210是一款单电源差分放大器,非常适合放大大共模电压中的微弱差分电压。它的输入共模电压范围是-2 V 至 +65 V,电源电压典型值为5 V。
AD8210采用SOIC封装,工作温度范围是−40°C至+125°C。
AD8210在整个温度范围内具有出色的交流和直流性能,使得测量环路中的误差最小。其最大失调漂移与增益漂移分别为8 µV/°C与20 ppm/°C。
采用5V电源供电时,通过VREF1和VREF2引脚的设置,AD8210的输出失调可以在0.05 V 至 4.9 V的范围内进行调整。将VREF1与V+连接、VREF2与GND连接时, 输出可被设置为满量程的一半。将VREF1和VRE ...More
AD8210是一款单电源差分放大器,非常适合放大大共模电压中的微弱差分电压。它的输入共模电压范围是-2 V 至 +65 V,电源电压典型值为5 V。
AD8210采用SOIC封装,工作温度范围是−40°C至+125°C。
AD8210在整个温度范围内具有出色的交流和直流性能,使得测量环路中的误差最小。其最大失调漂移与增益漂移分别为8 µV/°C与20 ppm/°C。
采用5V电源供电时,通过VREF1和VREF2引脚的设置,AD8210的输出失调可以在0.05 V 至 4.9 V的范围内进行调整。将VREF1与V+连接、VREF2与GND连接时, 输出可被设置为满量程的一半。将VREF1和VREF2都与GND连接时,可以使输出为单极,并以接近为0为起始点。将VREF1和VREF2 都与V+连接时,可以使输出为单极,并以V+附近为起始点。在VREF1和VREF2 引脚施加外部电压时,可以设置其它失调范围。
应用
数据手册, Rev. A, 4/07
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8210WYC-P3 | 预发布 | CHIPS OR DIE | - | 汽车级 | - | - | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8210WYRZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 汽车级 | $ 2.07 | $ 1.99 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8210WYRZ-R7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 汽车级 | - | $ 1.99 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8210WYRZ-RL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 汽车级 | - | $ 1.99 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8210YRZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 汽车级 | $ 1.88 | $ 1.81 | 12/11/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8210YRZ-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 汽车级 | - | $ 1.81 | 03/05/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8210YRZ-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 汽车级 | - | $ 1.81 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。