添加到信号链设计器

OP193:  精密、微功耗单通道运算放大器

产品详情

OP193/OP293均为单电源运算放大器,具有高精度、低电源电流特性与低电压工作能力。为使单电源系统实现高性能,其输入和输出范围需包括地电压,而且输出摆幅在负供电轨至正电源的600 mV范围内。至于低电压工作,OP193/OP293可以采用低至+1.7 V或±0.85 V的电源供电。

OP193/OP293的高精度与低功耗特性组合,使之适合电池供电设备使用。这些器件耗用的电流很低,可以在低电压下工作,所以在其它放大器因电池耗竭或裕量不足停止工作之后,这些放大器仍能继续工作。

OP193/OP293的额定电源电压为+2 V(单电源)至±15 V(双电源),工作温度范围为–40°C至+125°C扩展温度范围,采用SOIC表贴封装。

应用

  • 数字秤
  • 应变计
  • 便携式医疗设备
  • 电池供电仪器仪表
  • 温度传感器放大器

特点和优势

  • 工作电压范围:+1.7 V至±18 V
  • 低电源电流:每个放大器15 μA
  • 低失调电压:100 μV(最大值)
  • 输出吸电流和源电流:±8 mA
  • 无反相
  • 单电源或双电源供电
  • 高开环增益:600 V/mV
  • 单位增益稳定

OP193引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP193/OP293: Precision, Micropower Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 09/2009) (pdf, 373 kB) 产品数据手册 PDF
AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
CN-0145  (pdf, 383 kB)
利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器
Circuit Note PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技术文章 HTML
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
Very Low Voltage, Micropower Amplifiers (V, (S)< 3 V, I(SY) < 500 µA) Choosing and Using Them
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
OP193 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP193 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP193FS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.06 N  材料信息 通知我 订购
OP193FSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.01 $ 1.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP193FSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP193FSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭