添加到信号链设计器

AD8618:  精密20 MHZ CMOS四通道轨到轨运算放大器

产品详情

AD8615、AD8616和AD8618分别为单通道、双通道和四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。这些放大器采用专利调整技术,无需激光调整便可达到出色的精度。所有器件均可采用+3 V至+5 V单电源供电。

低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。

特点和优势

  • 低失调电压:80 µV(典型值) 300 µV(最大值)
  • 单电源供电:2.7 V至6 V
  • 低噪声:8 nV/√Hz
  • 宽带宽:20 MHz
  • 压摆率:12 V/µs
  • 低失真
  • 无反相
  • 低输入偏置电流
  • 单位增益稳定

AD8618 引脚配置框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8618 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8618 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8618ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 2.78 $ 2.29 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8618ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8618ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 2.78 $ 2.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8618ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8618ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭