ADRF6801
过期750 MHz至1150 MHz正交解调器,集成小数N分频PLL和VCO
概述
- 集成小数N分频PLL的IQ解调器
- LO 频率范围:750 MHz至1150 MHz
- 输入P1dB:12.5 dBm
- 输入IP3:25 dBm
- 噪声系数(DSB):14.3 dB
- 电压转换增益:5.1 dB
- 正交解调精度
相位精度:0.3°
幅度精度:0.05 dB - 基带解调:275 MHz(3 dB带宽)
- 通过SPI串行接口进行PLL编程
- 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
ADRF6801是一款高动态范围IQ解调器,集成PLL和VCO。小数N分频PLL/频率合成器产生3.0 GHz至4.6 GHz范围的频率。4分频正交分频器将VCO输出频率分频至所需的本振(LO)频率,以便以正交方式驱动混频器。此外还可以使能一个输出缓冲器,以产生fVCO/2信号供外部使用。
PLL支持10 MHz至160 MHz范围内的输入基准频率。鉴相器输出控制一个电荷泵,其输出在片外环路滤波器中进行积分。然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。
IQ解调器将差分RF输入与源自正交分频器的复数LO混频。差分I和Q输出路径具有出色的正交精度,可以处理基带信号或最高120 MHz的复数中频信号。
ADRF6801采用先进的硅锗BiCMOS工艺制造,提供40引脚、裸露焊盘、符合RoHS标准的6 mm x 6 mm LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
• QAM/QPSK RF/IF 解调器
• 蜂窝W-CDMA/CDMA/CDMA2000
• 微波点对(多)点无线电
• 宽带无线和WiMAX
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
参考电路 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
评估板软件
Windows 7 Drivers for the SPI Software
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 差分放大器 7 | ||
| AD8366 | 推荐用于新设计 | dC至600 MHz 、双通道数字可变增益放大器 |
| ADL5562 | 推荐用于新设计 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
| ADL5565 | 推荐用于新设计 | 6 GHz超高动态范围差分放大器 |
| ADA4930-1 | 推荐用于新设计 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
| ADA4930-2 | 推荐用于新设计 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
| ADA4950-1 | 推荐用于新设计 | 低功耗、增益可选的差分ADC驱动器,G = 1、2、3 |
| ADA4950-2 | 推荐用于新设计 | 低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3 |
| 可变增益放大器(VGA) 2 | ||
| ADRF6510 | 过期 | 30 MHz 双通道可编程滤波器和可变增益放大器 |
| ADRF6516 | 过期 | 31 MHz、双通道可编程滤波器和可变增益放大器 |
| 模数转换器(ADC) 7 | ||
| AD9231 | 量产 | 12位、20/40/65/80 MSPS、1.8V双通道模数转换器 |
| AD9258 | 量产 | 14位、125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC) |
| AD9251 | 量产 | 14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| AD9269 | 推荐用于新设计 | 16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| AD9268 | 量产 | 16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| AD9650 | 推荐用于新设计 | 16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC) |
| AD9262 | 不推荐用于新设计 | 16位、2.5 MHz/5 MHz/10 MHz、30 MSPS至160 MSPS、双通道连续时间Σ-Δ型ADC |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6801的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论