ADF5001
量产4GHz 至18GHz _4分频预分频器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 4分频预分频器
- 高工作频率:4GHz至18GHz
- 集成RF去耦电容
- 低功耗
主动模式: 26 mA
省电模式: 7 mA
- 低相位噪声:−150dBc/Hz
- 单直流电源:3.3V,兼容ADF4xxxPLL
- 温度范围:−40°C至+105°C
- 小型封装:3mm×3mmLFCSP
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
常见问题 1
参考电路 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADF5001BCPZ | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| ADF5001BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| ADF5001BCPZ | 量产 | |
| ADF5001BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
8月 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
| ADF5001BCPZ | 量产 | |
| ADF5001BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
4月 28, 2014 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| ADF5001BCPZ | 量产 | |
| ADF5001BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
6月 28, 2010 - 10_0158 Increase ADF5001 output power level from -8dBm typ. differental output power to -2dBm typ. The minimum output level increases from -12dBm to -7dBm. Branding change to small package code. |
||
| ADF5001BCPZ | 量产 | |
| ADF5001BCPZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册