ADRF6703

过期

1,550 MHz至2,650 MHz正交调制器,集成2,100 MHz至2,600 MHz小数N分频PLL和VCO

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成小数N分频PLL的IQ调制器
  • RF输出频率范围:1,550 MHz至2,650 MHz
  • 内部LO频率范围:2,100 MHz至2,600 MHz
  • 输出P1dB:14.2 dBm (2,140 MHz)
  • 输出IP3:33.2 dBm (2,140 MHz)
  • 噪底:-159.6 dBm/Hz (2,140 MHz)
  • 基带带宽:750 MHz (3 dB)
  • 通过SPI串行接口进行PLL编程
  • 集成LDO和LO缓冲器
  • 电源:5 V/ 240 mA
  • 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装

ADRF6703
1,550 MHz至2,650 MHz正交调制器,集成2,100 MHz至2,600 MHz小数N分频PLL和VCO
ADRF6703 Functional Block Diagram ADRF6703 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数模转换器(DAC) 7
AD9783 量产 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC
AD9122 量产 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9117 量产 双通道、14-Bit、低功耗数模转换器
AD9747 量产 双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)
AD9125 推荐用于新设计 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9146 推荐用于新设计 双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9717 量产 双通道,14位,低功耗数模转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADRF6703
ADRF6703评估板

最新评论

近期浏览