ADP2109

过期

600 mA、3 MHz的小尺寸降压转换器

Viewing:

概述

  • 峰值效率:95%
  • 放电开关功能
  • 固定频率工作:3 MHz
  • 静态电流:18 μA(典型值)
  • 负载电流:600 mA(最大值)
  • 输入电压::2.3 V至5.5 V
  • 采用小型多层电感和电容
  • 电流模式架构,以获得快速负载和线路瞬态响应
  • 100%占空比低压差模式
  • 内置同步整流器
  • 内部补偿
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP2109
600 mA、3 MHz的小尺寸降压转换器
ADP2109 Typical Applications Circuit ADP2109 Functional Block Diagram ADP2109-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2109-1.0
  • ADP2109-1.1
  • ADP2109-1.2
  • ADP2109-1.3
  • ADP2109-1.5
  • ADP2109-1.8
  • ADP2109-1.82
  • ADP2109-2.3
  • ADP2109-2.5
  • ADP2109-3.0
  • ADP2109-3.3

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP2109
ADP2109评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2109的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览