AD9484
推荐用于新设计8位、500 MSPS、1.8 V模数转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 信噪比(SNR):47 dBFS(fIN最高为250 MHz,500 MSPS)
- 有效位数(ENOB):7.5位(fIN 最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS)
- 无杂散动态范围(SFDR ):79 dBc(fIN 最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS)
- 集成输入缓冲器
AD9484是一款8位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该器件的转换速率最高可达500 MSPS,具有出色的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。VREF引脚可用来监控内部基准电压或提供外部基准电压(必须通过SPI端口使能外部基准电压模式)。
该ADC要求采用1.8 V模拟电源供电及差分时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为LVDS (ANSI-644)兼容,支持二进制补码、偏移二进制或格雷码格式。该ADC还提供数据时钟输出,用于正确进行输出数据定时。
AD9484采用先进的BiCMOS工艺制造,提供56引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国及国际专利保护。
应用
- 无线和有线宽带通信
- 电缆反转通路
- 通信测试设备
- 低成本数字示波器
- 卫星子系统
- 功率放大器线性化
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 11
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9484BCPZ-500 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
| AD9484BCPZRL7-500 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9484BCPZ-500 | 量产 | |
| AD9484BCPZRL7-500 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 4 | ||
| ADL5562 | 推荐用于新设计 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
| ADL5201 | 过期 | 宽动态范围、高速、数字控制VGA |
| ADL5202 | 过期 | 宽动态范围、高速、数字控制VGA |
| ADL5240 | 过期 | 100 MHz 至4000 MHz RF/IF数字控制VGA |
| 差分放大器 1 | ||
| ADA4927-1 | 推荐用于新设计 | 超低失真电流反馈型ADC驱动器 |
| 时钟IC 8 | ||
| AD9510 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
| AD9511 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
| AD9512 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
| AD9513 | 推荐用于新设计 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
| AD9514 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
| AD9515 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
| AD9523 | 不推荐用于新设计 | 14路输出、低抖动时钟发生器 |
| AD9524 | 不推荐用于新设计 | 6路输出、双环路时钟发生器 |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具