AD7621

量产

16位、2 LSB 积分非线性(INL)、3 MSPS PulSAR® ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16位分辨率、无失码
  • 无流水线延迟(SAR架构)
  • 差分输入范围:±VREF(VREF最高为2.5V)
  • 吞吐量:
    3 MSPS(宽带Warp和Warp模式)
    2 MSPS(正常模式)
    1.25 MSPS(脉冲模式)
  • 积分非线性(INL):
    最大值±2 LSB(FS为±30 ppm)
  • 信纳比:典型值89 dB @ 100 kHz
  • 总谐波失真:典型值-103 dB @ 100 kHz
  • 并行(16位或8位总线)和串行5 V/3.3 V/2.5 V接口
  • SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容
  • 片内低漂移基准电压源,带有缓冲区和温度传感器
  • 采用2.5 V单电源供电
  • 功耗:典型值70 mW @ 3 MSPS(采用REF)

AD7621
16位、2 LSB 积分非线性(INL)、3 MSPS PulSAR® ADC
AD7621 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 1
AD8139 推荐用于新设计 低噪声、轨到轨差分ADC驱动器
差分放大器 2
ADA4930-1 推荐用于新设计 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
AD8475 量产 精密、可选增益、全差分漏斗放大器
基准电压源 6
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR291 量产 低噪声、微功耗、精密基准电压源(2.5 V)
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
运算放大器 6
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
AD8032 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出双路放大器
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
AD8022 量产 高速、低噪声双通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD7621 IBIS Models 1


评估套件

EVAL-AD7621

AD7621 评估套件

产品详情

EVAL-AD7621CBZ是针对AD7621的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7621
AD7621 评估套件

最新评论

近期浏览