AD5421

量产

16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16位分辨率和单调性
  • 引脚可选的NAMUR兼容范围
    • 4 mA至20 mA
    • 3.8 mA至21 mA
    • 3.2 mA至24 mA
  • NAMUR兼容报警电流
    • 下限报警电流 = 3.2 mA
    • 上限报警电流 = 22.8 mA/24 mA
  • 总非调整误差(TUE):0.05%(最大值)
  • 积分非线性(INL)误差:0.0035% FSR(最大值)
  • 输出温度系数:3 ppm/°C(典型值)
  • 静态电流:300 μA(最大值)
  • 灵活的SPI兼容型串行数字接口采用施密特触发式输入
  • 通过FAULT引脚或报警电流提供片内故障报警
  • 每个写周期自动回读故障寄存器
  • 压摆率控制功能
  • 增益和失调调整寄存器
  • 片内基准电压源温度系数:4 ppm/°C(最大值)
  • 可选的稳压输出
  • 环路电压范围:5.5 V至52 V
  • 温度范围:−40°C至+105°C
  • TSSOP和LFCSP封装
AD5421
16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC
AD5421 Functional Block Diagram AD5421 Pin Configuration AD5421 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADC/DAC组合转换器 2
AD5700 量产 低功耗HART调制解调器
AD5700-1 量产 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器
基准电压源 3
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
接口收发器 2
ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
ADUM4160 量产 全速/低速USB数字隔离器
数字隔离器 9
ADUM7440 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM7441 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM7442 量产 1 kV RMS 四通道数字隔离器
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
ADUM5403 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(1/3通道方向性)
ADUM1400 量产 四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM1200 量产 双通道数字隔离器(2/0通道方向性)
ADUM1201 量产 双通道数字隔离器(1/1通道方向性)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

AD5421 IBIS Model 1


评估套件

eval board
EVAL-AD5421

AD5421 评估板

产品详情

这款针对AD5421的评估板含有SDP-B连接和软件,可通过SDP-B板控制AD5421。 

SDP
控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

Eval-AD5421SDZ
评估板只能与SDP-B开发板一同使用。

EVAL-AD5421
AD5421 评估板
AD5421 Evaluation Board AD5421 Evaluation Board - Top View AD5421 Evaluation Board - Bottom View

参考电路

CN0267 参考设计

具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪器

特性和优点

  • 完整的4 mA至20 mA环路供电型现场仪器
  • HART兼容型接口
  • HART通信基金会(HFC)注册
  • 低功耗、小尺寸
4 mA to 20 mA, Loop Powered Field Instrument with HART Interface
CN0382 参考设计

采用低功耗、精密、24位-型ADC的隔离式4 mA至20 mA/HART工业温度和压力变送器

特性和优点

  • 隔离式4-20mA现场仪表
  • HART发射器
  • 环路供电型
  • 温度和压力输入

CN0267
具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪器
CN0382
采用低功耗、精密、24位-型ADC的隔离式4 mA至20 mA/HART工业温度和压力变送器
4 mA to 20 mA, Loop Powered Field Instrument with HART Interface
DEMO-AD7124-DZ Printed Circuit Board

最新评论

近期浏览