Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5375:  Широкополосный квадратурный модулятор диапазона 400 МГц - 6 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADL5375 – это широкополосный квадратурный модулятор, предназначенный для работы в диапазоне частот от 400 МГц до 6 ГГц. Превосходные показатели баланса амплитуд и согласования фаз позволяют использовать данный компонент в системах связи для построения высококачественных квадратурных модуляторов с переносом сигнала на промежуточную частоту или непосредственно в область высоких частот.

ADL5375 имеет широкую полосу пропускания тракта каскада модулирующих частот, неравномерность коэффициента усиления не превышает 1 дБ в полосе частот от 450 МГц до 3.8 ГГц, а уровень потерь на отражение выходного сигнала не превышает -14 дБ в широкой полосе частот. Комбинация этих характеристик делает ADL5375 идеальным решением для широкополосных передатчиков с нулевой или низкой ПЧ, широкополосных передатчиков с цифровым предыскажением сигнала, а также многодиапазонных радиосистем.

ADL5375 принимает на вход два дифференциальных модулирующих сигнала и несимметричный сигнал гетеродина, и формирует несимметричный сигнал высокой частоты на 50-омном выходе. Компонент выпускается в двух версиях с напряжениями смещения входного каскада модулирующих частот, равными 500 мВ (ADL5375-05) и 1500 мВ (ADL5375-15).

ADL5375 производится по усовершенствованной кремний-германиевой технологии производства биполярных транзисторов, разработанной Analog Devices, Inc. Компонент выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, соответствующем требованиям RoHS. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°С до +85°С. Также доступна оценочная плата компонента, изготовленная по технологии бессвинцовой пайки.

Области применения

  • Системы сотовой связи
  • GSM/EDGE, CDMA2000, W-CDMA, TD-SCDMA
  • WiMAX/широкополосные системы беспроводного доступа
  • Спутниковые модемы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон частот выходного сигнала: 400 МГц - 6 ГГц
  • Точка компрессии по уровню 1 дБ: ≥9.4 дБм в полосе от 450 МГц до 4 ГГц
  • Потери на отражение выходного сигнала ≤12 дБ в полосе от 450 МГц до 4.5 ГГц
  • Шумовой порог: -160 дБм/Гц на частоте 900 МГц
  • Подавление зеркального канала: ≤-50 дБн на частоте 900 МГц
  • Сквозное прохождение несущей: ≤-40 дБм на частоте 900 МГц
  • Ширина полосы модулирующих сигналов по уровню 3 дБ: ≥750 МГц
  • Напряжение смещения входного каскада модулирующих частот
    ADL5375-05: 500 мВ
    ADL5375-15: 1500 мВ
  • Работа от одного источника питания: 4.75 В - 5.25 В
  • 24-выводный корпус LFCSP_VQ

ADL5375-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (AQEC)

  • Загрузите техническое описание ADL5375-EP (pdf)
  • Температурный диапазон:
    от -55°C до +105°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна площадка изготовления
  • Расширенные возможности уведомления об изменениях продукта
  • Результаты сертификационных испытаний доступны по запросу

Функциональная блок-схема ADL5375

Additional Qualifications

ADL5375-05SCPZEPR7 is qualified for EP (Enhanced Product). ADL5375-05EP-EVALZ is the evaluation board.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5375: 400 MHz to 6 GHz Broadband Quadrature Modulator Data Sheet (Rev B, 09/2011) (pdf, 2153 kB) Технические описания PDF
AN-1100: Баланс квадратур и подавление зеркальной составляющей в беспроводных передатчиках  (pdf, 185 kB) Статьи по применению PDF
AN-1100: Wireless Transmitter IQ Balance and Sideband Suppression  (pdf, 185 kB) Статьи по применению PDF
AN-1039: Correcting Imperfections in IQ Modulators to Improve RF Signal Fidelity  (pdf, 202 kB) Статьи по применению PDF
AN-0996: The Advantages of Using a Quadrature Digital Upconverter (QDUC) in Point-to-Point Microwave Transmit Systems  (pdf, 219 kB) Статьи по применению PDF
CN-0285: Broadband Low Error Vector Magnitude (EVM) Direct Conversion Transmitter  (pdf, 464 kB) Circuit Note PDF
CN0283: Providing Fixed Power Gain at the Output of an IQ Modulator  (pdf, 458 kB) Circuit Note PDF
CN-0205: Interfacing the ADL5375 I/Q Modulator to the AD9122 Dual Channel, 1.2 GSPS High Speed DAC  (pdf, 556 kB) Circuit Note PDF
CN-0134: Broadband Low Error Vector Magnitude (EVM) Direct Conversion Transmitter  (pdf, 397 kB) Circuit Note PDF
CN-0021: Interfacing the ADL5375 I/Q Modulator to the AD9779A Dual-Channel, 1 GSPS High Speed DAC  (pdf, 132 kB) Circuit Note PDF
UG-521: Evaluating the CN-0285 Wideband Tx Modulator Solution  (pdf, 240 kB) Руководства пользователей PDF
Semiconductors Simplify Direct-Conversion Design
Advances in semiconductor processes have enabled integrated circuits with the performance needed for wireless infrastructure direct-conversion receivers for multimode communications systems.
(Microwaves & RF, 3/2010)
Технические статьи HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
ADL5375 Modulator / ADL5382 Demodulator Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended PLL's for the ADL5375

  • For high performance with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
  • For lower cost, power and size with integrated VCO, we recommend the ADF4360-X family of fixed frequency PLL's.
  • For higher performance, higher frequency and faster locktimes, we recommend the discrete Integer-N, ADF4106 or the discrete Fractional-N, ADF4156.
Recommended RF/IF Driver Amplifiers and Gain Blocks for the ADL5375 Recommended Differential Dual Baseband TxDAC's for the ADL5375
  • For generating differential I and Q currents up to 125MSPS, we recommend the AD911X pin compatible family of low power, small size, TxDAC's like the AD9117.
  • For even lower power requirements up to 125MSPS, we recommend the pin compatible AD971X family of TxDAC's like the AD9717.
  • For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD, we recommend the pin compatible AD974X family of CMOS TxDAC's like the AD9747 or AD9125 if interpolation is required.
  • For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS, we suggest the pin compatible AD978X family of LVDS TxDAC's like the AD9783 or AD9122 if interpolation is required.

Recommended Low-Noise Voltage Regulators for the ADL5375
  • For a fixed 5V, 500mA low dropout regulator with reverse current protection, we recommend the ADP7104.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADL5375 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADL5375 Evaluation Boards
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5375-05-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 150,00 Да -
ADL5375-05EP-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board (Enhanced Product) $ 0,00 Да -
ADL5375-15-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть