Удостоен награды Golden Mousetrap Award журнала Design News
Для заказа образцов и получения дополнительной информации обращайтесь в группу разработки ЦАП.
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5700/AD5700-1: Low Power HART Modem Data Sheet (Rev D, 05/2013) (pdf, 490 kB) | Технические описания | |
| Complete 4 mA to 20 mA Loop Powered Field Instrument with HART Interface (pdf, 259 kB) | Circuit Note | |
| CN0278: Complete 4 mA to 20 mA HART Solution with Additional Voltage Output Capability (pdf, 442 kB) | Circuit Note | |
| CN-0270: Complete 4 mA to 20 mA HART Solution (pdf, 274 kB) | Circuit Note | |
|
Demo circuit for 4- 20-mA HART Enabled Field Instruments
Field instrument demonstration circuit for a loop powered HART® enabled smart transmitter. A complete low power, high precision signal chain solution with minimum area overhead, tested and verified as part of ADI’s Circuits from the Lab™ initiative. |
Videos | HTML |
|
Loop-Powered Field Instrument Circuit with HART Interface
Save time in designing loop powered field instruments with Analog Devices’ demo circuit. It features low power, high performance components – ADuCM360 precision analog microcontroller, AD5421 16-bit 4-20mA loop-powered DAC and AD5700 FSK HART modem. |
Videos | HTML |
| UG-382: Evaluation Board for FSK AD5700/AD5700-1 HART Modem (pdf, 272 kB) | Руководства пользователей | |
|
Quad 16-Bit Voltage-/Current-Output DACs Save Space, Cost, and Power in Multichannel PLCs
(Analog Dialogue, Volume 44 – July 2010) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| Пример сигнальной цепочки для полевых измерительных приборов с интерфейсом HART 4 мА - 20 мА (26 мар 2013) | Пресс-релизы | HTML |
| Аналоговый микроконтроллер компании Analog Devices с ядром Cortex M3 и двумя 24-разрядными сигма-дельта АЦП обеспечивает наивысшую точность и наименьшее энергопотребление (14 июн 2012) | Пресс-релизы | HTML |
| Programmable Current and Voltage Output Drivers (pdf, 1369 kB) | Обзор | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8 (pdf, 4250 kB) | Техническая периодика | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Output DAC's for the AD5700
Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.