Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7689:  AD7689 16-битный, 8-канальный, 250 kSPS PulSAR® АЦП

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7682/AD7689 — 4/8-канальные 16-битные АЦП последовательных приближений с перераспределением заряда, которые работают от одного источника питания VDD.

AD7682/AD7689 имеют все (необходимые) компоненты для работы в многоканальных маломощных системах сбора данных, включая 16-разрядные АЦП последовательного приближения с гарантированным отсутствием пропущенных кодов: четырёхканальные (AD7682) или восьмиканальные (AD7689) мультиплексоры со слабым уровнем перекрёстных помех, хорошо подходящие для формирования однополярных (с чувствительностью к заземлению или без), дифференциальных или биполярных входных сигналов; стабильный встроенный источник опорного сигнала (2,5 В или 4,096 В) и буфер; датчик температуры; избирательный однополюсный фильтр; и контроллер последовательности (секвенсор), который может быть полезен при непрерывном упорядоченном опросе каналов.

В AD7682/AD7689 используется простой SPI интерфейс для записи в регистр конфигурации и считывания результатов преобразования. Для питания SPI-интерфейса используется отдельный источник, VIO, значение которого установлено равным логическому уровню хоста. Рассеяние мощности определяется пропускной способностью.

AD7682/AD7689 поставляется в тонком 20-выводном LFCSP корпусе и работает в диапазоне температур от -40° С до +85° С.

Применение

  • Оборудование с батарейным питанием
  • Медицинское оборудование: ЭКГ
  • Мобильные устройства: GPS
  • Персональные цифровые секретари
  • Контроль линий высокого напряжения
  • Сбор данных
  • Системы сбора сейсмических данных
  • Измерительная аппаратура
  • Управление технологическими процессами
  • Data Sheet, Rev. 0, 5/08

    Функциональная блок-схема AD7689

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD7682/AD7689: 16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC Datasheet (Rev D, 04/2012) (pdf, 2507 kB) Технические описания PDF
    AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) Статьи по применению PDF
    AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) Статьи по применению PDF
    AN-932: Power Supply Sequencing  (pdf, 95 kB) Статьи по применению PDF
    AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
    This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
    Статьи по применению PDF
    AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) Статьи по применению PDF
    AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) Статьи по применению PDF
    CN-0254: Low Cost, 16-Bit, 250 kSPS, 8-Channel, Isolated Data Acquisition System  (pdf, 258 kB) Circuit Note PDF
    The Data Conversion Handbook Руководства по проектированию HTML
    MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) Обучение PDF
    MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design  (pdf, 152 kB) Обучение PDF
    MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care  (pdf, 94 kB) Обучение PDF
    EVAL-AD76MUXEDZ: Evaluation Board For AD7682/89/99/7949 PulSAR® ADCs (Preliminary, Rev. PrD)  (pdf, 4664 kB) Руководства пользователей PDF
    MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
    MS-2022: Seven Steps to Successful Analog-to-Digital Signal Conversion (Noise Calculation for Proper Signal Conditioning)  (pdf, 277 kB) Технические статьи PDF
    MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) Технические статьи PDF
    Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
    Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
    Технические статьи PDF
    Industrial ICs
    Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8
    Техническая периодика HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    CED1Z FPGA Project for AD7689 with Nios driver FPGA HDL HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
    Узнать больше

    Сопутствующие компоненты

    Suggested Companion Products


    Recommended Driver Amplifiers for the AD7689
    • For low frequency and low bias current, we recommend the ADA4627-1.
    • For 5V single supply, low power, we recommend the AD8608 or the AD8618.
    • For low noise and low frequency applications at medium supply voltages( up to +-13V), we recommend the AD8610, or the dual AD8620.
    * Recommended External Voltage References for the AD7689
    • For low drift and high current output applications, we recommend the ADR430 family.
    • For low drift and lower cost sensitive applications, we recommend the ADR440 family.

    • For low noise, low drift, low power, we recommend the ADR4520 family.
    Recommended Voltage Regulators for the AD7689
    • For low dropout regulators with inputs up to 5V, we recommend the low noise ADP151 or the low power ADP160.
    • For high current switching regulators with inputs up to 5V, we recommend the low noise ADP2114.
    Recommended Digital Isolators for the AD7689
    • For a 4-channel, 150Mbps data rate, we recommend the ADuM3441.
    • For a 4- channel, 90Mbps data rate, we recommend the ADuM1401.
    • For a 3-channel, 90 Mbps data rate, we recommend the ADuM1301.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD7689 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-AD7689EDZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -
    EVAL-CED1Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 249,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть