シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8226:  計装アンプ、広い電源範囲、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8226は、低価格、広い電源電圧範囲を備えた計装アンプで、1~1000の間のいかなるゲインでもわずか1個の外付け抵抗で設定することができます。

AD8226は、各種の信号電圧で動作するように設計されています。広い入力範囲とレールtoレールの出力を備えているため、信号を供給電源電圧レール目一杯までに増幅することができます。また、入力範囲が負側電源以下も含んでいるため、グランド近辺の小さな信号に関しても、両電源を使わずに増幅することができます。AD8226は、±1.1V~±18Vの電源範囲で動作します。(単電源動作の場合は2.2V~36V)

このように柔軟なAD8226の入力は、実世界のセンサーを接続できるように設計されています。広い動作範囲に加えて、AD8226はレールを超える電圧も扱うことができます。例えば、±5Vの電源電圧の場合で、この製品は、入力に±35Vの電圧を加えても一切のダメージなしで耐えられることが保障されています。最小あるいは最大の入力バイアス電流においても、断線検出ができるように仕様化されています。

このように柔軟なAD8226の入力は、実世界のセンサーを接続できるように設計されています。広い動作範囲加に加えて、AD8226はレールを超える電圧も扱うことができます。例えば、±5Vの電源電圧の場合で、この製品は、入力に±35Vの電圧を加えても一切のダメージなしで耐えられることが保障されています。最小あるいは最大の入力バイアス電流においても、断線検出ができるように仕様化されています。

AD8226は、マルチチャンネルでスペースが限られた工業用アプリケーションなどに適応しています。他の低価格、低消費電力の計装アンプとは違って、AD8226は最低ゲインが1でも容易に±10Vの信号を扱えるように設計されています。MSOPパッケージで125℃の温度レイティングを持つAD8226は、エアーフローの設計無しで小型パッケージに収められています。

AD8226は8ピンのMSOPパッケージとSOICパッケージを採用しています。この製品は-40℃~+125℃動作で完全仕様規定されています。

AD8226と同等のパッケージと性能を備えていますが設定可能なゲイン範囲が5~1000のAD8227を使用することも検討してみてください。

アプリケーション

  • 工業用プロセス制御
  • ブリッジ・アンプ
  • 医療機器
  • 携帯用データ・アクイジション
  • マルチチャンネル・システム
  • 特長と利点

    • 1個の外付け抵抗でゲインを設定が可能1~1000
    • 入力電圧はグランド以下まで可能
    • 入力は、電源電圧を超えても保護される
    • 広い電源電圧範囲:    単電源電圧範囲:2.2~36V
         両電源電圧範囲:±1.35V~±18 V
    • 帯域幅(G = 1):1.5 MHz
    • CMRR(G = 1):90dB(min)
    • 入力ノイズ:22 nV/√Hz
    • 電源電流(typ):350μA
    • 仕様温度:-40℃~+125℃
    • 8ピンSOICパッケージとMSOPパッケージを採用

    AD8226 ピン配置

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8226: 広い電源電圧範囲のレールtoレール出力計装アンプ (Rev A, 07/2009) (pdf, 779 kB)  データシート PDF
    AD8226: Wide Supply Range, Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev C, 09/2012) (pdf, 533 kB)  データシート PDF
    CN-0289: Flexible, 4 mA-to-20 mA, Loop-Powered Pressure Sensor Transmitter with Voltage or Current Drive  (pdf, 273 kB) 実用回路 PDF
    CN-0251: A Flexible 4-Channel Analog Front End for Wide Dynamic Range Signal Conditioning  (pdf, 217 kB) 実用回路 PDF
    CN-0253: 堅牢な低価格バッテリ・モニタ回路フロント・エンド  (pdf, 353 kB) 実用回路 PDF
    CN-0213:高速、高 CMRR、高精度でプロセス制御に対応した全機能内蔵型のアナログ・フロントエンド  (pdf, 288 kB) 実用回路 PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    UG-261: Evaluation Boards for the AD62x, AD822x and AD842x Series  (pdf, 604 kB) ユーザー・ガイド PDF
    MS-2178: CareFusion社とアナログ・デバイセズとのディスカッション: EEG アンプ性能の最適化と消費電力の削減  (pdf, 147 kB) 技術関連記事 PDF
    MS-2160: Mitigation Strategies for ECG Design Challenges  (pdf, 205 kB) 技術関連記事 PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    Analog Dialogue Vol.45 No.7 未発表論文から  簡単な環境光センサ回路 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    ヘルスケアIC ソリューション・ブリテン
    ヘルスケア IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 2
    ソリューション・ブリテン HTML
    計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    計装アンプの出力電圧範囲の限界 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8226 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8226 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8226ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.25 $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8226ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
    AD8226ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
    AD8226ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.25 $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8226ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
    AD8226ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
    AD8226BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.07 $ 1.74 Y  成分表 PCN 購入
    AD8226BRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.74 Y  成分表 PCN 購入
    AD8226BRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.74 Y  成分表 PCN 購入
    AD8226BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.07 $ 1.74 Y  成分表 PCN 購入
    AD8226BRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.74 Y  成分表 PCN 購入
    AD8226BRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.74 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ向け)
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-INAMP-62RZ 製品状況: 製造中 AD620/621/AD622/623/627/AD8223 SOIC Eval Board $ 40.23 Yes -
    EVAL-INAMP-ICF-RMZ 製品状況: 製造中 AD8420/AD8237 MSOP Eval Board $ 34.58 Yes -
    EVAL-INAMP-82RMZ 製品状況: 製造中 AD8220/8221/8226/8227/8228/8236/8421 MSOP Eval Board $ 34.49 Yes -
    EVAL-INAMP-82RZ 製品状況: 製造中 AD8221/8226/8227/8228/8421 SOIC Eval Board $ 34.49 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる