タイミングIC&クロック

アナログ・デバイセズは、革新的なクロック及びタイミング・ソリューションを提供し、これによってシステム性能の改善設計や新しいアーキテクチャの採用が可能となり、しかも、より低い開発および製造コストが得られます。 製品の特長は、クロック・クリーンアップ、同期、生成、遅延、および分割において、低ジッタと低位相ノイズを提供します。

製品セレクションテーブル

キャンペーン



「アナログ・デバイセズ製品 セレクションガイド2013」
完成記念プレゼント・キャンペーン実施中!

詳細はこちら >>

Clock and Data Recovery/Retiming

Part#
Results: 17
日本語データシートVoltage Supply (V)Max Data RateInput SensitivityJitter ToleranceJitter TransferJitter Gen (mUI rms)RateReference ClockPackagePrice* (1000 pcs.)
AD800 -5.515680.9 UI @ 65 kHz----20-Lead SOIC $18.90
AD807 +50.15521.0 @ 65 kHz92 kHz5Single-16-Lead SOIC $11.18
AD808 +50.62240.6 @ 250 kHz333 kHz7Single-16-Lead SOIC $11.48
ADN2804 +3.30.62231.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121SingleOptional5x5 mm LFCSP $10.00
ADN2805 +3.31.25200---Single-5x5 mm LFCSP $9.33
ADN2806 +3.30.6222001.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121SingleOptional5x5 mm LFCSP $9.24
ADN2807 +3.30.62241.0 @ 250 kHz140 kHz @ OC121MultiX7x7 mm LFCSP $11.64
ADN2811 
+3.32.741.0 @ 1 MHz590 kHz @ OC482SingleX7x7 mm LFCSP $37.44
ADN2812 +3.32.761.0 @ 1 MHz490 kHz @ OC481ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $54.65
ADN2813 +3.31.2561UI @ 637 kHz71 kHz @ OC121ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $19.73
ADN2814 +3.30.6753.31.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $11.64
ADN2815 +3.31.252001.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $17.76
ADN2816 +3.30.6752001.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $10.66
ADN2817 +3.32.751.0 @ 1 MHz500 kHz @ OC481ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $44.26
ADN2818 +3.32.72001.0 @ 1 MHz500 kHz @ OC481ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $42.05
ADN2819 +3.32.741.0 @ 1 MHz590 kHz @ OC482MultiX7x7 mm LFCSP $45.54
ADN2855 +3.312501001.0 @ 65 kHz--SingleX- $22.04
トップページへ

Clock Generation and Distribution ICs

Part#
Results: 61
日本語データシートProduct Description+Supply Voltage (V)# of Inputs# of Outputs# of DividersOn-Chip VCO or DCOOutput FrequencyOutput LogicRandom Jitter (ps-RMS)I/O InterfacePackagePrice* (1000 pcs.)
AD9510 
Multi-Output Clock Generator3.3188No1200CMOS0.225Serial64-LFCSP $7.77
AD9511 Multi-Output Clock Generator3.3155No1200CMOS0.225Serial48-LFCSP $6.59
AD9512 Clock Divider3.3155No1200CMOS0.225Serial48-LFCSP $6.29
AD9513 Clock Divider3.3133No800CMOS0.3Pin Select32-LFCSP $5.45
AD9514 
Clock Divider3.3133No1600CMOS0.225Pin Select32-LFCSP $5.45
AD9515 Clock Divider3.3122No1600CMOS0.225Pin Select32-LFCSP $4.81
AD9516-0 
Multi-Output Clock Generator3.32145Yes2950CMOS0.4Serial64-LFCSP $7.10
AD9516-1 Multi-Output Clock Generator3.32145Yes2650CMOS0.4Serial64-LFCSP $7.10
AD9516-2 Multi-Output Clock Generator3.32145Yes2335CMOS0.4Serial64-LFCSP $7.10
AD9516-3 Multi-Output Clock Generator3.32145Yes2250CMOS0.4Serial64-LFCSP $7.10
AD9516-4 Multi-Output Clock Generator3.32145Yes1800CMOS0.4Serial64-LFCSP $7.10
AD9517-0 Multi-Output Clock Generator3.32124Yes2950CMOS0.4Serial48-LFCSP $6.50
AD9517-1 Multi-Output Clock Generator3.32124Yes2650CMOS0.4Serial48-LFCSP $6.50
AD9517-2 Multi-Output Clock Generator3.32124Yes2335CMOS0.4Serial48-LFCSP $6.50
AD9517-3 Multi-Output Clock Generator3.32124Yes2250CMOS0.4Serial48-LFCSP $6.50
AD9517-4 Multi-Output Clock Generator3.32124Yes1800CMOS0.4Serial48-LFCSP $6.50
AD9518-0 Multi-Output Clock Generator3.3263Yes2950LVPECL0.4Serial48-LFCSP $5.72
AD9518-1 Multi-Output Clock Generator3.3263Yes2650LVPECL0.4Serial48-LFCSP $5.72
AD9518-2 Multi-Output Clock Generator3.3263Yes2335LVPECL0.4Serial48-LFCSP $5.72
AD9518-3 Multi-Output Clock Generator3.3263Yes2250LVPECL0.4Serial48-LFCSP $5.72
AD9518-4 Multi-Output Clock Generator3.3263Yes1800LVPECL0.4Serial48-LFCSP $5.72
AD9520-0 
Multi-Output Clock Generator3.3112-Yes1600CMOS0.225Serial64-LFCSP $12.65
AD9520-1 Multi-Output Clock Generator3.31125Yes2650CMOS0.225Serial64-LFCSP $12.65
AD9520-2 Multi-Output Clock Generator3.31125Yes2335CMOS0.225Serial64-LFCSP $12.65
AD9520-3 Multi-Clock Output Generator3.31125Yes2250CMOS0.225Serial64-LFCSP $12.65
AD9520-4 Multi-Output Clock Generator3.3-124Yes1800CMOS0.225Serial64-LFCSP $12.65
AD9520-5 Multi-Output Clock Generator3.31124No2400CMOS0.225Serial64-LFCSP $11.50
AD9522-0 
Multi-Output Clock Generator3.31124Yes2950CMOS0.242Serial64-LFCSP $12.65
AD9522-1 Multi-Output Clock Generator 3.31125Yes2650CMOS0.242Serial64-LFCSP $12.65
AD9522-2 Multi-Output Clock Generator3.31125Yes2335CMOS0.242Serial64-LFCSP $12.65
AD9522-3 Multi-Output Clock Generator3.31125Yes2250CMOS0.245Serial64-LFCSP $12.65
AD9522-4 Multi-Output Clock Generator3.31125Yes1600CMOS0.242Serial64-LFCSP $12.65
AD9522-5 Multi-Output Clcok Generator3.31125No2400CMOS0.242Serial64-LFCSP $10.11
AD9523 Low Jitter, Dual loop Clock Generator 3.3214-Yes-CMOS0.225Serial72-LFCSP $8.67
AD9523-1 Low Jitter, Dual loop Clock Generator 3.3214-Yes1000CMOS0.187Serial72-LFCSP $8.67
AD9524 Low Jitter, Dual loop Clock Generator 3.3214-Yes1000CMOS0.225Serial48-LFCSP $6.45
AD9540 Clock Generator Synchronizer3.3111No655CML0.7Serial48-LFCSP $10.07
AD9548 Quad/Octal Input Network Clock Generator/Synchronizer3.344-Yes450LVDS0.32Serial88-LFCSP $22.59
AD9549 
Clock Generator Synchronizer3.3221Yes750CMOS0.6Serial64-LFCSP $12.56
AD9550 -3.3122Yes810CMOS0.89Pin Select32-LFCSP $3.40
AD9551 Multiservice Clock Generator3.322-Yes900CMOS0.8Serial40-LFCSP $5.95
AD9552 
Fractional-N Phase Locked loop (PLL) Based Clock Generator3.312-Yes900CMOS0.7Pin Select32-LFCSP $5.10
AD9553 -3.3125Yes810CMOS0.89Pin Select- $5.10
AD9557 -3.3242-1,250LVDS185Serial40-LFCSP $15.00
AD9558 -3.3464-1250CMOS185Serial- $16.25
AD9559 -3.3444-1250CMOS148Serial72-LFCSP $19.26
AD9572 Multi-Output Clock Generator3.3173Yes156.25LVDS0.418Pin Select40-LFCSP $5.10
AD9573 PCI-EXPRESS CLOCK GENERATOR IC, PLL CORE, DIVIDERS, TWO OUTPUTS3.3122Yes100LVCMOS0.54Pin Select16-Lead TSSOP $3.40
AD9577 -3.6184Yes637.5CMOS460Serial40-LFCSP $4.34
ADCLK846 LVDS clock fanout buffer 1.816-No1200CMOS0.1Pin Select24-LFCSP $4.75
ADCLK854 LVDS clock fanout buffer 1.8212-No1200CMOS0.1Pin Select48-LFCSP $5.35
ADCLK905 
Clock Buffer3.311-No6000ECL0.06-16-LFCSP $4.48
ADCLK907 
Clock Buffer3.322-No6000ECL0.06-16-LFCSP $6.83
ADCLK914 --11-No-HVDS0.11-16-LFCSP $6.95
ADCLK925 
Clock Buffer3.312-No6000ECL0.06-16-LFCSP $5.35
ADCLK944 -3.314--7-50Pin Select16-LFCSP $5.95
ADCLK946 Six LVPECL Outputs, SiGe Clock Fanout Buffer3.316-No4800LVPECL0.075Pin Select24-LFCSP $6.25
ADCLK948 SiGe Clock Fanout Buffer3.328--4800ECL0.075Pin Select32-LFCSP $6.50
ADCLK950 SiGe Clock Fanout Buffer3.3210--4800ECL0.075Pin Select40-LFCSP $6.58
ADCLK954 SiGe Clock Fanout Buffer 3.3212-No4800LVPECL0.075Pin Select40-LFCSP $6.95
ADN4670 Programmable Low Voltage 1:10 LVDS Clock Driver 2.521010No1100LVDS0.225Serial32-LFCSP $5.50
トップページへ

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

新製品

  • AD9508- クロック・ファンアウト・バッファ、1.65GHz、出力デバイダおよび遅延調整機能付

    AD9508は、システム性能を最大化させるために低ジッタ性能を強化し、設計内でのクロック・ファンアウト機能を提供します。この製品は、厳しい位相ノイズと低ジッタを必要とするデータ・コンバータのクロックのようなアプリケーションにとって利点があります。

    このデバイスは4つの独立した差動クロック出力を備えており、各タイプのロジック・レベルが可能となっています。可能なロジック・タイプには、LVDS(1.65GHz)、HSTL(1.65GHz)および1.8V CMOS(250MHz)があります。1.8V CMOS出力モードでは、1つの差動出力は、2つのシングルエンド信号に成ります。CMOS出力は、動作用電源電圧に関係なく、1.8Vのロジック・レベルとなります。

    各出力は、プログラマブルな分割器を持っており、これはバイパスすることもでき、または最大1024までの整数によっ 続きを見るRead more

    AD9508 機能ブロック図
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる