ADL5385
新規設計に推奨直交変調器、30~2,200MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.14
製品情報
- 出力周波数範囲:30~2,200MHz
- 1dB出力圧縮:11dBm@350MHz
- ノイズ・フロア:-159dBm/Hz@350MHz
- サイドバンド除去比:-50dBc@350MHz
- キャリア・フィードスルー:-46dBm@350MHz
- 単電源:4.75~5.5V
- 露出パドル付きの24ピン、鉛フリーLFCSPパッケージ
ADL5385は、30~2,200MHzの周波数範囲で使用するように設計されたシリコン、モノリシックの直交変調器です。位相精度と振幅のバランスが優れているため、通信システムに対応した高性能のIF変調またはダイレクトRF変調が可能です。
ADL5385は、2つの差動ベースバンド入力から信号を取り込み、これらの信号を相互に直交する2つのキャリアに変調します。この2つの内部キャリアは、望ましいキャリア出力の2倍に相当する周波数で、シングルエンドの外部ローカル発振器入力信号から引き出されます。2つの変調された信号は、50Ω負荷を駆動するように設計された差動/シングルエンド変換アンプで加算されます。
ADL5385は、デジタル通信システムでIF変調器またはダイレクトRF変調器として利用できます。ベースバンド入力帯域幅が広いため、ベースバンドのドライブまたは複雑なIFからのドライブが可能です。代表的なアプリケーションは、無線リンク・トランスミッタ、ケーブル・モデム終端システム、ブロードバンド・ワイヤレス・アクセス・システムなどです。
ADL5385は、アナログ・デバイセズの最新シリコンゲルマニウム・バイポーラ・プロセスで製造され、露出パドル付きの24ピン、鉛フリーLFCSPパッケージで提供されます。その性能仕様は、-40~+85℃の温度範囲で規定されています。鉛フリーの評価用ボードも用意されています。
アプリケーション- 無線リンク・インフラ
- ケーブル・モデム終端システム
- UHF/VHF無線
- ワイヤレス・インフラ・システム
- ワイヤレス・ローカル・ループ
- WiMAX/ブロードバンド・ワイヤレス・アクセス・システム
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
回路ノート 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADL5385ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADL5385ACPZ-WP | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADL5385ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADL5385ACPZ-WP | 製造中 | |
|
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| ADL5385ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADL5385ACPZ-WP | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| D/Aコンバータ(DAC) 7 | ||
| AD9783 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS |
| AD9122 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+® |
| AD9117 | 製造中 | D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 |
| AD9125 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+® |
| AD9146 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1230MSPS、デュアル、TxDAC+® |
| AD9717 | 製造中 | DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 |
| AD9747 | 製造中 | D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、250MSPS |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3 | ||
| ADF4106 | 製造中 | PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N |
| ADF4156 | 製造中 | 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN |
| ADF4350 | 製造中 | 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く