ADL5387:  直交復調器 50 MHz~2 GHz

ADL5387は、50 MHz~2 GHzのRF/IF入力周波数レンジをカバーする広帯域直交I/Q復調器です。ADL5387復調器は、NF = 13.2 dB、IP1dB = 12.7 dBm、450 MHzでIIP3 = 32 dBmにより、要求の厳しいインフラストラクチャ・ダイレクト・コンバージョンの要求に適する優れたダイナミック・レンジを提供します。差動RF/IF入力は優れた50 Ω ...続きを見る

ADL5387:  直交復調器 50 MHz~2 GHz

製品概要

ADL5387は、50 MHz~2 GHzのRF/IF入力周波数レンジをカバーする広帯域直交I/Q復調器です。ADL5387復調器は、NF = 13.2 dB、IP1dB = 12.7 dBm、450 MHzでIIP3 = 32 dBmにより、要求の厳しいインフラストラクチャ・ダイレクト・コンバージョンの要求に適する優れたダイナミック・レンジを提供します。差動RF/IF入力は優れた50 Ω広帯域入力インピーダンスを提供するため、最適性能を得るため1:1バランから駆動するのが最適です。

ローカル発振器(LO)での直交発生に2分周法を使って、超広帯域動作を実現しています。広い範囲のLO レベルで優れた復調精度を持ち、振幅と位相のバランスはそれぞれ約0.05 dBと約0.4°です。復調された同相(I)差動出力と直交(Q)差動出力は、バッファ付きで4 dB以上の電圧変換ゲインを提供します。バッファ付きベースバンド出力は、200 Ωの2 V p-p差動信号を駆動することができます。

平衡デザインにより、2次歪みの影響が小さくなっています。LOポートからRFポートへのリークは−70 dBc以下です。I出力とQ出力での差動DCオフセットは10 mV以下です。この両ファクタは、60 dBmを超える優れたIIP2仕様に寄与しています。 ADL5387は、4.75 V~5.25 Vの単電源で動作します。電源電流は、BIASピンとグラウンドとの間に接続する外付け抵抗を使って調整可能です。

ADL5387は、アナログ・デバイセズの最新シリコン・ゲルマニウム・バイポーラ・プロセスで製造され、露出パドル付きの24ピンLFCSPを採用しています。

アプリケーション

  • QAM/QPSK RF/IF復調器
  • -CDMA/CDMA/CDMA2000/GSM
  • マイクロウエーブのポイント-(複数)ポイント間無線
  • ブロードバンド・ワイヤレスおよびWiMAX
  • ブロードバンドCATV
  • 特長

    • 動作RF周波数
      50 MHz~2 GHz
    • 2×fLOのLO入力
      100 MHz~4 GHz
    • 入力 IP3: 900 MHzで31 dBm
    • 入力IP2: 900 MHzで62 dBm
    • 入力P1dB: 900 MHzで13 dBm
    • 電圧変換ゲイン> 4 dB
    • 直交復調精度
      位相精度: 約0.4°
      振幅バランス: 約0.05 dB
    • 復調帯域幅:約240 MHz
    • ベースバンドI/Q駆動: 200 Ωで2 V p-p

    ブロック図

    ADL5387ブロック図
    ADL5387ピン配置と機能ブロック図

    仕様

    Function Demod
    RF Freq (MHz) 50 to 2000
    IQ Freq (MHz) 240MHz
    Phase Error (deg) 0.4Deg
    Amplitude Error (dB) 0.1dB
    Voltage Supply (V) 4.75 to 5.25
    Supply Current (max) 180mA
    Package 24-Lead LFCSP

    その他の製品を探す

    Part# Function RF Freq (MHz) IQ Freq (MHz) Phase Error (deg) Amplitude Error (dB) VGA Range (dB) Noise Floor (dBm/Hz) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
    AD630 Demod, Mod dc to 2 - - - - - +/- 15 5 20-Lead DIP $6.25
    AD8333 Demod dc to 50 - 0.1 0.05 - -161 +/- 5 44 32-Lead LFCSP $9.06
    AD8339 Demod dc to 50 50 1 0.25 - - 4.5 to 5.5 35 40-Lead LFCSP $12.09
    AD8340 Vector Mod 700 to 1000 - - - - - 5 130 24-Lead LFCSP $7.59
    AD8341 Vector Mod 1500 to 2400 - - - - -150.5 4.75 to 5.25 125 24-Lead LFCSP $7.59
    AD8345 Mod 140 to 1000 80 0.5 0.2 - -155 2.7 to 5.5 65 16-Lead Tssop $5.02
    AD8346 Mod 800 to 2500 70 1 0.2 - -147 2.7 to 5.5 45 16-Lead Tssop $4.45
    AD8347 Demod 800 to 2700 65 1 0.3 69.5 - 2.7 to 5.5 64 28-Lead TSSOP $5.85
    AD8348 Demod 50 to 1000 75 0.5 0.25 45 - 2.7 to 5.5 58 28-Lead TSSOP $5.01
    AD8349 Mod 700 to 2700 160 0.3 0.1 - -156 5 135 16-Lead Tssop $5.02
    ADL5370 Mod 250 to 1300 700 - - - -156 4.75 to 5.5 210 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5371 Mod 700 to 1300 700 - - - -156 4.75 to 5.5 175 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5372 Mod 1500 to 2500 700 - - - -158 4.75 to 5.5 175 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5373 Mod 2300 to 3000 700 - - -