Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceクロス・ポイント・スイッチ
アナログ・デバイセズは、さまざまなアプリケーションにおける高速信号ルーティング用に設計された、アナログとデジタルのクロス・ポイント・スイッチを幅広く提供しています。アナログ・ビデオ・クロス・ポイント・スイッチは、スタジオ、ビデオ・オン・デマンド・システム、機内エンターテインメント、監視、ビデオ電話会議などの環境でのコンポジット(NTSC、PAL、SECAM)およびコンポーネント(YUV、RGB)ビ
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
HMC857
新規設計に推奨
クロスポイント・スイッチ、14Gbps、2×2、プログラマブル出力電圧
ADN4612
新規設計に推奨
デジタル・クロスポイント・スイッチ、11.3 Gbps、12×12
ADV3205
新規設計に推奨
アナログ・クロスポイント・スイッチ、16×16、ゲイン=2、バッファ出力、60MHz
ADV3228
製造中
750MHz、8×8のアナログ・クロスポイント・スイッチ
ADV3224
製造中
アナログ・クロスポイント・スイッチ、16×8、750MHz
ADV3225
製造中
アナログ・クロスポイント・スイッチ、16×8、750MHz
ADV3229
製造中
750 MHZ、8×8のアナログ・クロスポイント・スイッチ
ADN4605
製造中
デジタル・クロスポイント・スイッチ、4.25Gbps、40×40、X-STREAM™
ADV3226
製造中
アナログ・クロスポイント・スイッチ、16×16、750MHz
ADV3227
製造中
アナログ・クロスポイント・スイッチ、16×16、750MHz
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}