Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADV3227
製造中アナログ・クロスポイント・スイッチ、16×16、750MHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$79.66
製品情報
- 16×16、高速、非ブロッキング・アレイ
- AD8114 / AD8115とピン・アウトおよび機能的に同等
- 完全ソリューション
バッファされた入力、
プログラマブルな高インピーダンス出力、
16個の出力アンプ内蔵、
G=+1(ADV3226)、
G=+2(ADV3227)
150Ω負荷をドライブ可能 - ±5Vで動作
- 低消費電力:1.3W
- 優れたAC性能
-3dB帯域幅:
200mV p-p:
820MHz(ADV3226)、
750MHz(ADV3227)、
2V p-p:
600MHz(ADV3226)、
750MHz(ADV3227)、
スルーレート:
2150V/μs(ADV3226)、
2950V/μs(ADV3227) - シリアルまたはパラレルによるスイッチ・アレイのプログラミング
- 12mm×12mmの100ピンLFCSPを採用
ADV3226 / ADV3227は高速16×16のアナログ・クロスポイント・スイッチ・マトリクスです。これらのデバイスは-3dBの信号帯域幅は750MHzを超える性能を提供し、チャンネルの切り替え時間は、1%にセトリングするのに、20ns以下ですみます。
ADV3226 / ADV3227は、16個の独立した出力バッファを含んでおり、これによって、クロスポイント出力をパラレル結合できるように高インピーダンス状態にし、出力バス負荷からチャンネルを分離保護します。ADV3226は+1のゲインでADV3227は+2のゲインを備えています。これら両者は±5Vの電源で動作し、消費電流は、アイドル状態で、わずか118mA(ADV3226)、133mA(ADV3227)です。チャンネル・スイッチはシリアル・デジタル制御を介して制御され、この制御はいくつかのデバイスのデイジーチェーンにも適応でき、またパラレル制御を介して個々の出力のアップデートを、アレイ全体を再プログラミングすることなく、行うことが出来ます。
ADV3226 / ADV3227は、100ピンLFCSPCパッケージを採用し、-40℃~+85℃の拡張工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- 高速信号のルーティング
- ビデオ信号(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
- 圧縮ビデオ信号(MPEG、ウエーブレット)
- 3レベル・デジタル・ビデオ(HDB3)
- データ通信
- テレコミュニケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADV3227ACPZ | 100-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| ADV3227ACPZ | 製造中 | |
|
10 13, 2016 - 15_0027 Assembly Transfer of Large Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
| ADV3227ACPZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。