新製品一覧

お客様のさまざまなご要望や設計変更に対応するためにウェブサイト上で新製品情報を公開しています。
右の矢印をクリックして期間をお選びいただくと、現在からその期間にリリースされた製品が表示されますRss

A/Dコンバータ (6)

  • AD9683 新規設計にお薦めします。 A/Dコンバータ、14ビット、170MSPS / 250MSPS、JESD204B
  • AD6677 新規設計にお薦めします。 IFレシーバ、帯域幅80MHz
  • ADAS3023 新規設計にお薦めします。 16-Bit 8 Channel Simultaneous Sampling Data Acquisition System
  • AD9675 発売前 超音波用アナログ・フロントエンド(AFE)、オクタル、JESD204B付
  • AD9674 新規設計にお薦めします。 超音波用アナログ・フロントエンド(AFE)、オクタル
  • ADAU1977 新規設計にお薦めします。 Quad ADC with Diagnostics
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる