シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8606:  オペアンプ、デュアル、高精度、ローノイズ、入 / 出力レールtoレール、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8606製品紹介ビデオあります

AD8605、AD8606、AD8608は、それぞれシングル、デュアル及びクワッドのアンプで、レールtoレールの入力と出力を備えた単電源アンプです。これらのアンプは、低オフセット電圧、低入力電圧および電流ノイズ、それに広い信号帯域幅を特長としています。これらの製品はアナログ・デバイセズの特許収得済みのDigiTrim®というトリミング技術を使っており、レーザ・トリミングを使わずに優れた高精度を実現しています。

低オフセット、低ノイズ、非常に低い入力バイアス電流と高速の組み合わせにより、これらのアンプは幅広い種々のアプリケーションに有益です。フィルタ、積分器、フォトダイオード用のアンプや高インピーダンスのセンサーなどに、これらの性能 / 特長の組み合わせが全て有効となります。オーディオや他のACアプリケーションに対しても広帯域幅と低歪み特性が有益です。これらのアンプのアプリケーションには、オプティカルの制御ループ、携帯用のループ電力での計測器、および携帯デバイスとしてのオーディオ・アンプなどもあります。

AD8605、AD8606、AD8608は、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。シングルのAD8605は5ピンのSOT-23パッケージと5ボールのWLCSPパッケージで供給されています。デュアルのAD8606は、8ピンのMSOP、8ボールのWLCSPおよび8ピン狭型SOIC表面実装パッケージを採用しています。クワッドのAD8608は14ピンTSSOPパッケージと14ピン狭型SOICパッケージを採用しています。5ボールと8ボールのWLCSPパッケージは、他の表面実装のオペアンプに対しても最も小さなフットプリントを提供します。WLCSP、SOT-23、MSOPとTSSOPバージョンは、テープとリールでのみ出荷しています。

アプリケーション

  • フォトダイオード・アンプ
  • バッテリ駆動の計測機器
  • マルチポール・フィルタ
  • 各種センサー
  • バーコード・スキャナ
  • オーディオ

特長と利点

  • 低オフセット電圧:65μV(最大値)
  • 低入力バイアス電流:1pA(最大値)
  • 低ノイズ:8nV/√Hz
  • 広帯域幅:10MHz
  • 高いオープン・ループ・ゲイン:1000V/mV
  • ユニティ・ゲイン安定性
  • 単電源動作:2.7~5.5V
  • パッケージ:5ボールWLCSP(シングルAD8605)、8ボールWLCSP(デュアルAD8606)

AD8606 ピン配置図

類似製品

  • ADA4500-2: available in a dual channel version offering similar AC and DC specifications in a high linearity, zero-crossover precision Op Amp.

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
AD8605/AD8606/AD8608: オペアンプ、ローノイズ、高精度、入/出力レールtoレール、CMOS (Rev C, 07/2003) (pdf, 803 kB)  データシート PDF
AD8605/AD8606/AD8608: Precision, Low Noise, CMOS, Rail-to-Rail, Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev N, 04/2013) (pdf, 722 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
アプリケーション・ノート PDF
CN-0335: 12-Bit, 300 kSPS, Single-Supply, Fully Isolated, Data Acquisition System for ±10 V Inputs  (pdf, 270 kB) 実用回路 PDF
CN-0336: 12-Bit, 300 kSPS, Single-Supply, Fully Isolated, Data Acquisition System for 4-20 mA Inputs  (pdf, 211 kB) 実用回路 PDF
CN0303:周波数応答補償付きの MEMS振動アナライザ  (pdf, 275 kB) 実用回路 PDF
CN-0217: 12ビット・インピーダンス・コンバータを使用した高精度インピーダンス測定  (pdf, 610 kB) 実用回路 PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
その他 PDF
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
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8606 SPICE Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8606 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8606ACBZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ball WLCSP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.19 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8606AR 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.72 $ 1.46 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8606AR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.46 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8606AR-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.46 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8606ARM-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.46 N  成分表 PCN 購入
AD8606ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.19 Y  成分表 PCN 購入
AD8606ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.19 Y  成分表 PCN 購入
AD8606ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.42 $ 1.19 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8606ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.19 Y  成分表 PCN 購入
AD8606ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.19 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる