AD797:  Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp

The AD797 is a very low noise, low distortion operational amplifier ideal for use as a preamplifier. The low noise of 0.9 nV(root)Hz and low total harmonic distortion of -120 dB at audio bandwidths ...続きを見る

AD797:  Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp

製品概要

The AD797 is a very low noise, low distortion operational amplifier ideal for use as a preamplifier. The low noise of 0.9 nV(root)Hz and low total harmonic distortion of -120 dB at audio bandwidths give the AD797 the wide dynamic range necessary for preamps in microphones and mixing consoles.

Furthermore, the AD797's excellent slew rate of 20 V/µs and 110 MHz gain bandwidth make it highly suitable for low frequency ultrasound applications.

The AD797 is also useful in IR and Sonar Imaging applications where the widest dynamic range is necessary. The low distortion and 16-bit settling time of the AD797 make it ideal for buffering the inputs to Sigma Delta ADCs or the outputs of high resolution DACs especially when they are used in critical applications such as seismic detection and spectrum analyzers. Key features such as a 50 mA output current drive and the specified power supply voltage range of ±5 to ±15 volts make the AD797 an excellent general purpose amplifier.

Applications

  • Professional audio preamplifiers
  • IR, CCD, and sonar imaging systems
  • Spectrum analyzers
  • Ultrasound preamplifiers
  • Seismic detectors
  • Σ-Δ ADC/DAC buffers
  • Features

    • Low Noise:
      0.9 nV/vHz typ (1.2 nV/vHz max) Input
      Voltage Noise at 1 kHz
      50 nV p-p Input Voltage Noise, 0.1 Hz to
      10 Hz
    • Low Distortion:
      -120 dB Total Harmonic Distortion at 20 kHz
    • Excellent DC Precision
      80 µV max Input Offset Voltage
      1.0 µV/°C VOS Drift
    • High Output Drive Current of 50 mA
    • Excellent AC Characteristics
      800 ns Settling Time to 16 Bits
      (10 V Step)
      110 MHz Gain Bandwidth (G = 1000)
      8 MHz Bandwidth (G = 10)
      280 kHz Full Power Bandwidth at
      20 V p-p
      20 V/µs Slew Rate
    • Specified for ±5 V and
      ±15 V Power Supplies
    Circuits from the Lab/実用回路集

    この回路に使われている製品:
    AD1582, AD7328, AD780, AD797, AD8610, AD8620, ADR381, ADR391, REF192

    カテゴリ:  A/Dコンバータ 回路/駆動回路
    アプリケーション:  計測機器; プロセス・コントロール
    特長:  高性能

    Diagrams

    AD797 Diagram
    Pin Configuration Diagram for AD797
    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    販売代理店リストを見る