AD797: Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp |
The AD797 is a very low noise, low distortion operational amplifier ideal for use as a preamplifier. The low noise of 0.9 nV(root)Hz and low total harmonic distortion of -120 dB at audio bandwidths give the AD797 the wide dynamic range necessary for preamps in microphones and mixing consoles.
Furthermore, the AD797's excellent slew rate of 20 V/µs and 110 MHz gain bandwidth make it highly ...続きを見る
The AD797 is a very low noise, low distortion operational amplifier ideal for use as a preamplifier. The low noise of 0.9 nV(root)Hz and low total harmonic distortion of -120 dB at audio bandwidths give the AD797 the wide dynamic range necessary for preamps in microphones and mixing consoles.
Furthermore, the AD797's excellent slew rate of 20 V/µs and 110 MHz gain bandwidth make it highly suitable for low frequency ultrasound applications.
The AD797 is also useful in IR and Sonar Imaging applications where the widest dynamic range is necessary. The low distortion and 16-bit settling time of the AD797 make it ideal for buffering the inputs to Sigma Delta ADCs or the outputs of high resolution DACs especially when they are used in critical applications such as seismic detection and spectrum analyzers. Key features such as a 50 mA output current drive and the specified power supply voltage range of ±5 to ±15 volts make the AD797 an excellent general purpose amplifier.
Applications
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD797AN | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $5.04 | $4.53 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD797ANZ | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $4.80 | $4.32 | 12/25/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD797AR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $5.04 | $4.53 | 01/01/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD797AR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $4.53 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD797AR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $5.04 | $4.53 | 01/01/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD797ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $4.80 | $4.32 | 01/01/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD797ARZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $4.32 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD797ARZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $4.80 | $4.32 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD797BR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $6.85 | $6.16 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD797BR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $6.16 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD797BR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $6.85 | $6.16 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD797BRZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $6.52 | $5.88 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD797BRZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $5.88 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD797BRZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $6.52 | $5.88 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。