ADT75

製造中

デジタル温度センサー、12 ビット、±1℃ 精度

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 12ビット温度/デジタル・コンバータ
  • 0~70℃で±1℃のグレードBの精度
  • -25~100℃で±2℃のグレードAの精度
  • SMBus/12C互換のインターフェース
  • -55~+125℃の動作温度範囲
  • 2.7 ~ 5.5V動作
  • 過大温度インジケータ
  • 低消費電力用のシャットダウン・モード
  • 消費電力:3.3Vで79μW(typ)
  • 小型の低価格8ピンMSOP(Pb-SNおよび鉛フリーのパッケージ)
  • 標準の8ピンSOIC鉛フリー・パッケージ
ADT75

デジタル温度センサー、12 ビット、±1℃ 精度

ADT75 Functional Block Diagram ADT75 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADT7311 最終販売

半導体温度センサー、±0.5℃ 精度、16 ビット・デジタル出力、SPI、車載向

ADT7312 新規設計に推奨 半導体温度センサ、~+175℃、±1℃精度、16ビット、SPI、車載向、ダイ形状
ADT7420 最終販売 ±0.25°C精度の16ビット・デジタルI2C温度センサー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-ADT75

ADT75 Evaluation Board

製品詳細

The ADT75 evaluation board allows designers to easily evaluate all features of the ADT75 temperature sensor with minimal effort. It comes complete with connectors and software.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

eval board
EVAL-WSN

IoTソリューション向けワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)開発キット

機能と利点

ワイヤレス・センサー・ネットワーク開発キット – バンチ・バージョンに含まれるもの:
  • 以下のコンポーネントが搭載された2枚のマルチセンサー・ノード・ボード
    • ADuCRF101内蔵TRx + ARM Cortex M3 MCU
    • ADT75温度センサー
    • ADXL362超低消費電力、3軸加速度センサー
    • 湿度および温度センサー(Sensirion SHT21)
    • フォトダイオード + 周辺光センサー(Avago APDS-9005)
    • パッシブ赤外線センサー(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160パワー・マネージメント・デバイス
    • 他のセンサー用の汎用入力コネクタ(アナログとデジタル両方をサポート)
    • CR2032コイン型電池
    • フォーム・ファクタ:60mm x 33mm(2.4インチ x 1.3インチ)
  • ゲートウェイ・ノード1基
    • ADuCRF101内蔵TRx + ARM Cortex M3 MCU開発システム
  • 開発およびデバッグ用の1つのエミュレータ・プラットフォーム

ワイヤレス・センサー・ネットワーク開発キット – クラスタ・バージョンに含まれるもの:
  • 以下のコンポーネントが搭載された3枚のマルチセンサー・ノード・ボード
    • ADF7024 Sub-GHz ISMバンド・トランシーバー
    • 16ビットMCU(RL78-G13)
    • ADT75温度センサー
    • ADXL362超低消費電力、3軸加速度センサー
    • 湿度および温度センサー(Sensirion SHT21)
    • フォトダイオード + 周辺光センサー(Avago APDS-9005)
    • パッシブ赤外線センサー(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160パワー・マネージメント・デバイス
    • 他のセンサー用の汎用入力コネクタ(アナログとデジタル両方をサポート)
    • CR2032コイン型電池
    • フォーム・ファクタ:60mm x 33mm(2.4インチ x 1.3インチ)
  • 開発およびデバッグ用の1つのエミュレータ・プラットフォーム

製品詳細

このワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)デモ・プラットフォームは、WSNのすべての側面を評価するための柔軟なモジュラ型システムです。すぐに利用できるデモンストレーション・システムとしても、開発プラットフォームとしても使用できます。この製品には、プラグ・アンド・プレイ式のWSNを実装するために必要なすべてのハードウェアとソフトウェアが搭載されています。 ハードウェアには、ベース・ステーション・ノードと、様々なセンサーをサポートする複数のセンサー・ノードが含まれます。システムは柔軟で、センサーを任意のセンサー・ノードにあらゆる組み合わせで接続できます。WSN開発キットのすぐに利用できるユーティリティを使用すれば、3枚のマルチセンサー・ノード・ボード、ゲートウェイ・コネクタ、エミュレータ・プラットフォーム、およびフル機能のソフトウェア・パッケージを組み合わせることで、お客様の設計をコンセプト実証の段階から製品リリースへ移行するのに必要な時間と手間が大幅に減ります。

eval board
AD-ACEVSECRDSET-SL

Type 2 EVSE 3.6 kW Charging Cable

機能と利点

  • Complete reference design for Type 2 EVSE Cordset (IC-CPD)
  • Power level from 2.3 kW up to 3.6 kW
  • Designed to comply with the applicable standards - IEC61851, IEC62752
  • Incorporates a 6 mA DC/30 mA rms RCD and a control pilot circuit
  • Stuck relay detection and relay state of health
  • Overtemperature detection
  • Integrated isolation
  • Reduced component count for cost optimization
  • Bluetooth 5.2 interface for connectivity to external devices
  • Open-source software stack to enable custom firmware development

製品詳細

The AD-ACEVSECRDSET-SL is a complete Type 2 EVSE 3.6 kW charging cable solution, providing a reference design intended for evaluation and prototyping of electric vehicle (EV) charging systems.

The system includes a 3-channel isolated sigma-delta (Σ-Δ) ADC for voltage and current measurement on the single-phase power input and measurement of the relay voltage for solder contacts detection and relay state of health. Safe operation is enabled by the inclusion of a 6 mA DC / 30 mA rms RCD. Detection of overvoltage, undervoltage, overcurrent, overtemperature and EV diode presence is also available.

A MAX32655 low-power, ARM® Cortex®-M4 Microcontroller implements the logic for system control and communication with the EV over the control pilot interface. A programming and debugging interface are included. The MAX32655 Bluetooth 5.2 interface enables connectivity to external devices.

The design is accompanied by an open-source software stack and reference applications, enabling custom software development to start from a proven implementation validated to meet the applicable standards. An external programmer such as the MAX32625PICO MAXDAP Programming Adapter, or any other similar programmer supporting the SWD interface, is required to enable firmware programming and debug.

The system is designed to comply with the IEC61851 and IEC62752 standards.

APPLICATIONS

  • EV charging

EVAL-ADT75
ADT75 Evaluation Board
EVAL-WSN
IoTソリューション向けワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)開発キット
Eval-WSN
AD-ACEVSECRDSET-SL
Type 2 EVSE 3.6 kW Charging Cable
AD-ACEVSECRDSET-SL Functional Block Diagram AD-ACEVSECRDSET-SL AD-ACEVSECRDSET-SL Top View AD-ACEVSECRDSET-SL Bottom View

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0575 Simplified Block Diagram
CN0575 Circuits from the Lab®

10BASE-T1L Field Device Development Platform with Class 12 and 13 SPoE

機能と利点

  • Data and Power Delivery using Single Pair Power over Ethernet
  • Power Class 12 and 13 Delivery Capable
  • Supports Longer Distances up to 1 km
  • Provides Speeds up to 10 MBPS
  • Works with Existing Software Stacks like PROFINET, EtherCat, MOD-BUS, and others
CN0575
10BASE-T1L Field Device Development Platform with Class 12 and 13 SPoE
Figure 1. CN0575 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0575-RPIZ - Angle View
EVAL-CN0575-RPIZ - Top View II
EVAL-CN0575-RPIZ - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品