機能と利点
ワイヤレス・センサー・ネットワーク開発キット – バンチ・バージョンに含まれるもの:
- 以下のコンポーネントが搭載された2枚のマルチセンサー・ノード・ボード
- ADuCRF101内蔵TRx + ARM Cortex M3 MCU
- ADT75温度センサー
- ADXL362超低消費電力、3軸加速度センサー
- 湿度および温度センサー(Sensirion SHT21)
- フォトダイオード + 周辺光センサー(Avago APDS-9005)
- パッシブ赤外線センサー(Panasonic EKMB1201112)
- ADP160パワー・マネージメント・デバイス
- 他のセンサー用の汎用入力コネクタ(アナログとデジタル両方をサポート)
- CR2032コイン型電池
- フォーム・ファクタ:60mm x 33mm(2.4インチ x 1.3インチ)
- ゲートウェイ・ノード1基
- ADuCRF101内蔵TRx + ARM Cortex M3 MCU開発システム
- 開発およびデバッグ用の1つのエミュレータ・プラットフォーム
ワイヤレス・センサー・ネットワーク開発キット – クラスタ・バージョンに含まれるもの:
- 以下のコンポーネントが搭載された3枚のマルチセンサー・ノード・ボード
- ADF7024 Sub-GHz ISMバンド・トランシーバー
- 16ビットMCU(RL78-G13)
- ADT75温度センサー
- ADXL362超低消費電力、3軸加速度センサー
- 湿度および温度センサー(Sensirion SHT21)
- フォトダイオード + 周辺光センサー(Avago APDS-9005)
- パッシブ赤外線センサー(Panasonic EKMB1201112)
- ADP160パワー・マネージメント・デバイス
- 他のセンサー用の汎用入力コネクタ(アナログとデジタル両方をサポート)
- CR2032コイン型電池
- フォーム・ファクタ:60mm x 33mm(2.4インチ x 1.3インチ)
- 開発およびデバッグ用の1つのエミュレータ・プラットフォーム
製品概要
このワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)デモ・プラットフォームは、WSNのすべての側面を評価するための柔軟なモジュラ型システムです。すぐに利用できるデモンストレーション・システムとしても、開発プラットフォームとしても使用できます。この製品には、プラグ・アンド・プレイ式のWSNを実装するために必要なすべてのハードウェアとソフトウェアが搭載されています。 ハードウェアには、ベース・ステーション・ノードと、様々なセンサーをサポートする複数のセンサー・ノードが含まれます。システムは柔軟で、センサーを任意のセンサー・ノードにあらゆる組み合わせで接続できます。WSN開発キットのすぐに利用できるユーティリティを使用すれば、3枚のマルチセンサー・ノード・ボード、ゲートウェイ・コネクタ、エミュレータ・プラットフォーム、およびフル機能のソフトウェア・パッケージを組み合わせることで、お客様の設計をコンセプト実証の段階から製品リリースへ移行するのに必要な時間と手間が大幅に減ります。