ADSP-BF537: Blackfinプロセッサ:ネットワーキング機能搭載 |
Blackfin®プロセッサ製品ファミリーは、普及が著しい組込みネットワーキング機能に対するニーズがますます高まっている状況に応えるために2つの新しい製品、ADSP-BF536とADSP-BF537を投入しました。高性能の16ビット/32ビットBlackfin組込みプロセッサ・コア、柔軟性に富んだキャッシュ・アーキテクチャ、拡張DMAサブシステム、ダイナミック・パワー・マネジメント(DPM)機能の相乗効果によって、高性能なネットワーク接続性を得ることができます。2つの新製品はピンおよびコードの互換性を有し、これによってシステム設計者は幅広いアプリケーションでプロセッサ・コアの制御および信号処理の多様な性能を活用することができます。
ADSP-BF537は、既存の主要製品であるADSP-BF531/ADSP-BF532/ADSP-BF533の機能を拡張したプロ ...続きを見る
Blackfin®プロセッサ製品ファミリーは、普及が著しい組込みネットワーキング機能に対するニーズがますます高まっている状況に応えるために2つの新しい製品、ADSP-BF536とADSP-BF537を投入しました。高性能の16ビット/32ビットBlackfin組込みプロセッサ・コア、柔軟性に富んだキャッシュ・アーキテクチャ、拡張DMAサブシステム、ダイナミック・パワー・マネジメント(DPM)機能の相乗効果によって、高性能なネットワーク接続性を得ることができます。2つの新製品はピンおよびコードの互換性を有し、これによってシステム設計者は幅広いアプリケーションでプロセッサ・コアの制御および信号処理の多様な性能を活用することができます。
ADSP-BF537は、既存の主要製品であるADSP-BF531/ADSP-BF532/ADSP-BF533の機能を拡張したプロセッサであり、各種ネットワーク・アプリケーションに最適です。ADSP-BF537はハイグレード製品に位置付けされ、大容量の組込みメモリによりビデオ・セキュリティ/サーベイランスや工業用の環境ベースの分散型制御/ファクトリ・オートメーションなどの組込みアプリケーションで要求される高速スループットを実現します。きわめて優れた性能を備えたADSP-BF536は、遠隔監視装置、VoIP、POS端末、バイオメトリックス/セキュリティ・アプリケーションなどの低価格のネットワーク機能を搭載した機器向けに設計されています。両製品とも、工業や計装、医療、民生用などの幅広いアプリケーションに最適であり、最終製品に求められるネットワーク帯域幅、各種の制御、信号処理性能に応じた性能を提供します。
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSP-BF537BBC-5A | 製造中 | 182 ball CSPBGA (12x12x1.7mm) | 182 | 工業用 | $19.87 | $18.87 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADSP-BF537BBCZ-5A | 製造中 | 182 ball CSPBGA (12x12x1.7mm) | 182 | 工業用 | $18.05 | $17.15 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADSP-BF537BBCZ-5AV | 製造中 | 182 ball CSPBGA (12x12x1.7mm) | 182 | 工業用 | $20.09 | $19.09 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADSP-BF537BBCZ-5B | 製造中 | CHIP SCALE BGA | 208 | 工業用 | $18.05 | $17.15 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADSP-BF537BBCZ-5BV | 製造中 | CHIP SCALE BGA | 208 | 工業用 | $20.09 | $19.09 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADSP-BF537KBCZ-6AV | 製造中 | 182 ball CSPBGA (12x12x1.7mm) | 182 | 商用 | $22.31 | $21.20 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADSP-BF537KBCZ-6BV | 製造中 | CHIP SCALE BGA | 208 | 商用 | $22.31 | $21.20 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。