| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5686R/AD5685R/AD5684R: 2 ppm/°Cリファレンス、SPIインターフェース内蔵の16/14/12ビット、クワッドnanoDAC+ (Rev A, 09/2012) (pdf, 823 kB) | データシート | |
| AD5686R/AD5685R/AD5684R: Quad, 16-/14-/12-Bit nanoDAC+ with 2 ppm/°C Reference, SPI Interface Data Sheet (Rev A, 09/2012) (pdf, 823 kB) | データシート | |
| UG-459: Evaluation Board for AD5686R/AD5686/AD5684R/AD5684 16-/12-Bit, Quad Channel Voltage Output DAC (pdf, 780 kB) | ユーザー・ガイド | |
| AD5686R/AD5685R/AD5684R Quick Start Guide (Wiki Site) | ユーザー・ガイド | HTML |
|
Modern DACs and DAC Buffers Improve System Performance, Simplify Design
Analog Dialogue, By Padraic O'Reilly and Charly El-Khoury, Analog Devices, Inc. (Volume 46, March 2012) |
技術関連記事 | HTML |
| 業界をリードするnanoDAC®D/Aコンバータ・ファミリー「AD5686」など6製品を発表 (02 Aug 2012) | プレス・リリース | HTML |
| 業界で最小パッケージかつ最高クラスの性能のnanoDAC+™コンバータ・シリーズ「AD568xR」を発表 (11 May 2012) | プレス・リリース | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5686R IBIS Model (ibs) | IBISモデル | IBS |
| AD5686 IIO ADC Linux Driver | デバイスドライバ | HTML |
| AD5684R - Microcontroller No-OS Driver | デバイスドライバ | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD5684R with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD5684R FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。