シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5410:  D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細
AD5410製品紹介ビデオあります

AD5410/AD5420は低価格、高精度の全機能内蔵の12/16ビットコンバータで、工業用プロセス・コントロール・アプリケーションの要求を満たすように設計された、プログラマブル電流源出力を備えています。出力の電流範囲は、4mA-20mA、0mA-20mAあるいは0mA-24mAの全体に渡る範囲のいずれかにプログラムすることができます。出力はオープン回路での保護がされており、1Hのインダクティブ負荷をドライブすることができます。これらの製品は、電源電圧範囲10.8V~40V(AD5410AREZ/AD5420AREZ)または10.8V~60V(AD5410ACPZ/AD5420ACPZ)での動作が仕様規定されています。出力ループのコンプライアンス電圧は0V~AVDD-2.5Vとなっています。

柔軟なシリアル・インターフェースはSPI、MICROWIRE™、QSPI™、DSP互換で、絶縁アプリケーションで必要なデジタル絶縁を最小とする3線モードで動作させることができます。これらの製品はまた、既知の状態でデバイスがパワー・アップされるようなパワー・オン・リセット機能と、出力が選択された電流範囲の最小値に設定される非同期のCLEARピンを備えています。

これら製品の出力誤差は標準で±0.01%FSRとなっています。

アプリケーション

  • プロセス・コントロール
  • アクチュエータ制御
  • PLC

特長と利点

  • 12/16ビット分解能でモノトニシティ保証
  • 電流出力範囲:4-20mA、0-20mA、0-24mA
    総合未調整誤差(TUE):±0.01%
    出力ドリフト:±3ppm/℃
  • 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
  • 出力障害検出機能内蔵
  • リファレンス電圧を内蔵(10ppm/℃max)
  • 非同期クリア機能
  • 電源電圧(AVDD )範囲:
    10.8V~40V:AD5410AREZ/AD5420AREZ
    10.8V~60V:AD5410ACPZ/AD5420ACPZ
  • 出力ループのコンプライアンス電圧:AVDD-2.5V
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • 24ピンTSSOPおよび40ピンLFCSPパッケージ

AD5410機能ブロック図

類似製品

  • AD5420 Single-Channel, 16-Bit, 4 mA to 20 mA, Current Source DAC
  • AD5412 Single Channel, 12-Bit, Serial Input, Current Source & Voltage Output DAC
  • AD5749 Industrial Current Out Driver, Single-Supply, 55 V Maximum Supply, Programmable Ranges

日本法人おススメ・ルーキーズ

ルーキーズ製品

ルーキーズ製品の特長は?

    おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
    最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
    発売後2年以内の製品から期待の製品を選択


ルーキーズ製品のメリット

    サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
    充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD5410に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「AD5410/AD5420 12/16Bit シリアル入力・電流出力DAコンバータ」

AD5410ビデオ AD5410/AD5420は、12Bit/16Bitの電流出力DAコンバータです。 AD5410は12ビット、AD5420は16ビットの分解能と単調性を持っています。

この製品のここがおススメ
4-20mA電流ループに活用できる12ビットの電流出力型DACです。ループ・フォルト検出や電圧リファレンスも内蔵しているので便利です

サンプル請求

    クイック有償サンプル
ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「AD5410」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5410/AD5420: 1チャンネル 、12/16ビット、シリアル入力 4mA~20mA電流源DAC (Rev B, 02/2010) (pdf, 514 kB)  データシート PDF
AD5410/AD5420: Single-Channel, 12-/16-Bit, Serial Input, 4 mA to 20 mA, Current Source DAC, HART Connectivity Datasheet (Rev E, 03/2013) (pdf, 514 kB)  データシート PDF
AN-1242: Simplified 12-Bit, 4 mA-to-20 mA Output Solution Using the AD5410 Current Source DAC  (pdf, 97 kB) アプリケーション・ノート PDF
Analog Dialogue.43 未発表論文2009年3月 高調波スペクトル成分によるDAC伝達関数の再構築 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
40年にわたるノウハウの蓄積から新しいイノベーションを。
これまでも、これからも、プロセス制御にはアナログ・デバイセズ
メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Low Power Hart Modem for the AD5410
  • For a Hart-compliant fully integrated FSK modem, we recommend the AD5700 or the AD5700-1.
Recommended Digital Isolators for the AD5410
  • For process control applications, we recommend the ADuM1400 and the ADuM1200 icoupler.
  • For isolated USB designs in healthcare and industrial control, we recommend the ADuM4160.
Recommended Voltage References for the AD5410

Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5410 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5410ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工業用 Reel, 2500 - $ 3.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5410ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工業用 Reel, 750 - $ 3.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5410AREZ 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP-EP(EP=3.2mm) 24 工業用 Tube, 62 $ 4.81 $ 3.95 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5410AREZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP-EP(EP=3.2mm) 24 工業用 Reel, 1000 - $ 3.95 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5420 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5420EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる