シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9736:  14ビットD/Aコンバータ、1.2GSPS、TxDAC+®

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • AD9739A:14ビット、2.5GSPS、RF向、D/Aコンバータ

AD9736、AD9735、AD9734は、高性能、高周波数DACで、最大ナイキスト周波数でマルチキャリアの生成が可能な、最大1200MSPSまでのサンプル・レートを提供します。AD9736は、このファミリの14ビット製品で、一方AD9735とAD9734は、それぞれ12ビットと10ビットの製品です。これらの製品は、多くの内部パラメータのプログラミングとステータス・レジスタのリードバックのための、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)ポートを備えています。

仕様を軽減したLVDSインターフェースは、高いサンプル・レートを実現するために使われています。出力電流は8.66mA~31.66mAの範囲にわたってプログラムすることができます。AD973xファミリは、0.18μmのCMOSプロセスで製造され、1.8Vおよび3.3Vの電源で動作し、バイパス・モードで合計消費電力は380mWとなります。この製品は、パッケージのパラスティック(寄生容量、寄生インダクタンス)を軽減させるために、160リードのチップ・スケール・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージを採用しています。

製品のハイライト

  • 低ノイズとインター・モジュレション・ディストーション(IMD)性能によって、最大600 MHzまでの広帯域信号の高品質合成を可能とする
  • ダブル・データ・レート(DDR)のLVDSデータ受信は、最大変換レート1200MSPSをサポート
  • 基本機能のダイレクト・ピンによるプログラミングまたはSPIポートのアクセスによって、AD973xファミリの全ての機能の完全な制御を提供
  • CMOSプロセスで製造され、AD973xファミリは、ダイナミック性能をさらに高めるため、弊社独自のスイッチング技術を使用
  • AD9739の電流出力は、シングルエンドまたは差動回路トポロジーとして容易に構成することが可能

アプリケーション

  • ブロード・バンド通信システム、セルラ・インフラストラクチャ(デジタル・プレディストーション)
    - ポイントtoポイント無線
    - CMST/VOD
  • 計測機器、自動テスト装置(ATE)
  • レーダ、アビオニクス(航空電子システム)

特長と利点

  • ピン互換ファミリー
  • 優れた ダイナミック性能
    AD9736::SFDR=82dBc@fOUT=30MHz
    AD9736:SFDR=69dBc@fOUT=30MHz
    AD9736:SFDR=87dBc@fOUT=30MHz
    AD9736:IMD=82dBc@130 MHz
  • 自己テスト機能内蔵
    LVDSサンプリング正常性、LVDStoDACデータ伝送正常性
  • オンチップ100Ω終端成功でのLVDSデータ・インターフェース
  • 低消費電力:380mW(IFS =20 mA、fOUT=330MHz)
  • 両電源動作:±1.8V/3.3 V
  • 調整可能なアナログ出力、8.66 mA~31.66 mA(RL = 25 Ω~50 Ω)
  • 1.2 Vのリファレンス電圧を内蔵
  • 160リードのチップ・スケール・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)パッケージ

AD9736機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9734/AD9735/AD9736:D/Aコンバータ、10/12/14ビット、1,200MSPS (Rev A, 10/2006) (pdf, 1293 kB)  データシート PDF
AD9734/AD9735/AD9736: 10-/12-/14-Bit, 1200 MSPS DACS Data Sheet  (Rev A, 09/2006) (pdf, 1071 kB)  データシート PDF
AN-928: 高速DACのテストと評価の理解  (pdf, 2444 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-928: Understanding High Speed DAC Testing and Evaluation  (pdf, 4445 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
BIST for Analog Weenies
(Analog Dialogue, Vol. 42, February 2008)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
The World is Still Analog
(Test & Measurement World, 6/1/2006)
関連記事 HTML
Specialized Data Converters Move Up The Signal Chain
(Electronic Design, 1/11/2007)
関連記事 HTML
AD9736: 14-Bit DAC Clocks At 1.2 Gsample/s  (htm)
(acquisitionZONE Products for the week of May 3, 2004)
関連記事 HTM
High-speed 14-Bit DAC Breaks 1 Gsps Barrier
(RFDesign Product of the Month, April 2004)
関連記事 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC高調波解析
DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9736 IBIS Model IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Clock Source for the AD9736
  • For a multi-channel clock source, we recommend the AD9518-0.
  • For a PLL clock source, we recommend the ADF4150.
  • For a PLL clock source with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
  • For a clock and data buffer, we recommend the ADCLK914.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9736 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9736BBC 製品状況: 製造中 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) 160 工業用 Tray, 189 $ 48.06 $ 40.86 N  成分表 PCN 購入
AD9736BBCRL 製品状況: 製造中 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) 160 工業用 Reel, 1500 - $ 40.86 N  成分表 PCN 購入
AD9736BBCZ 製品状況: 製造中 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) 160 工業用 Tray, 189 $ 41.61 $ 35.37 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9736BBCZRL 製品状況: 製造中 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) 160 工業用 Reel, 1500 - $ 35.37 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD-DAC-FMC-ADP 製品状況: 製造中 FMC to High-Speed DAC Evaluation Board Adaptor $ 125.00 Yes -
AD9736 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9736-DPG2-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 303.60 Yes -
AD-DAC-FMC-ADP 製品状況: 製造中 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる