content here.
content here.

ビデオ・デコーダ

アナログ・デバイセズは、デジタル・ディスプレイで使用するための、SDTV、EDTV、HDTV、PC-RGB信号をデジタル化して変換する、一連のマルチフォーマット・ビデオ・デコーダICを提供しています。ADV718xおよびADV74xxファミリーのICは、規格外の入力信号タイプの処理において定評があり、世界各国のTV筐体設計者の悩みを解決します。これらの製品は、プロ用および産業用のアプリケーションにおけるビデオ伝送、再配信、編集、保存に求められるあらゆる規格に適合しています。

トピック

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Video Decoders
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除














Part#
Results: 8
Resolution (Bits)ADC Speed (MHz)Output Resolution (bits)Input Color FormatsInput Signal TypesData Output Formats# Input ChannelsPower Dissipation (mW)PackagePrice* (1000-4999)
Sort
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
Filter By Value
   
    
ADV718010868NTSC, PAL, SECAMComposite, Y/C, YPbPr8 & 16-bit YCbCr 4:2:2625040-Lead LFCSP, 64-Lead LQFP $5.77
ADV7181B9548NTSC, PAL, SECAMComposite, Y/C, YPbPr8 & 16-bit YCbCr 4:2:2645064-Lead LFCSP, 64-Lead LQFP $7.03
ADV7181C10110-NTSC, PAL, SECAMRGB, YPbPr12-bit RGB DDR6-64-Lead LFCSP, 64-Lead LQFP $6.95
ADV718410548NTSC, PAL, SECAMComposite, RGB SCART, Y/C, YPbPr8 & 16-bit YCbCr 4:2:21255080-Lead LQFP $8.60
ADV7188125410NTSC, PAL, SECAMComposite, RGB SCART, Y/C, YPbPr8 & 16-bit YCbCr 4:2:21255080-Lead LQFP $11.52
ADV7401101408NTSC, PAL, SECAMComposite, RGB, RGB SCART, Y/C, YPbPr12-bit RGB DDR, 24-bit YCbCr/RGB 4:4:4, 8 & 16-bit YCbCr 4:2:212550100-Lead LQFP $14.93
ADV74031214010NTSC, PAL, SECAMComposite, RGB, RGB SCART, Y/C, YPbPr10 & 20-bit YCbCr 4:2:2, 12-bit RGB DDR, 24-bit YCbCr/RGB 4:4:4, 8 & 16-bit YCbCr 4:2:212550100-Lead LQFP $21.14
ADV7441A10-------- $16.84
Please scroll down to see more data.
ページトップへ