content here.
content here.

タッチスクリーン・コントローラ

アナログ・デバイセズは、4線式抵抗タッチ・スクリーンで使用する一連のコントローラICを提供しています。これらのタッチ・スクリーン・コントローラは、タッチ・スクリーン入力を必要とするスマートフォン、携帯情報端末(PDA)、POS端末、その他の携帯型製品などのアプリケーションに使用できます。アナログ・デバイセズのタッチ・スクリーン・コントローラは、12ビットの分解能とSPIインターフェースを備え低消費電力であるため、携帯型機器での使用に最適です。

トピック

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Touch-Screen Controllers
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除














Part#
Results: 5
Resolution (Bits)T-Put Rate# ChanSupply VPwr DissSleep Pwr DissAin RangeInterfaceRef Int/ExtOperating Temp RangePkg TypePrice* (1000-4999)
Sort             
            
AD784312125kSPS4Single(+3), Single(+3.3)1.4mW3.6µWUni (Vref)SerExt-40 to +85SOP $1.16
AD787312125kSPS6Single(+3), Single(+3.3)1.4mW3.6µWUni (Vref), Uni 2.5VSerInt/Ext-40 to +85CSP, SOP $1.95
AD787712125kSPS9Single(+3), Single(+3.3)3.2mW3.6µWUni (Vref), Uni 2.5VSerInt/Ext-40 to +85CSP $2.15
AD787912105kSPS6Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3)2.3mW22µWUni VddI²C/Ser 2-Wire, Ser, SPIExt-40 to +85CSP $1.69
AD788912105kSPS6Single(+1.6 to +3.6V)2.3mW1.8µWUni VddI²C/Ser 2-Wire, Ser, SPIExt-40 to +85CSP $1.69
Please scroll down to see more data.
ページトップへ