ADC/DACコンボ・コンバータ
アナログ・デバイセズの高集積ソリューションは、ディスクリート実装よりもスペースを節約し、オペレーションを簡素化し、システムが必要とする設定自由度、信頼性、予測可能性を提供します。ADCとDACを組み合わせた製品は、設定可能な入出力段や、電源やシステム電圧/電流のようなペリフェラルの一般的なシステム監視に最適です。その結果、これらのADCおよびDACソリューションは、無線基地局、光トランシーバ、トラ
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
サブカテゴリ
高精度ADC/DACコンボ
アナログ・デバイセズは、業界で最も幅広い高精度ADC/DACコンビネーション・コンバータのポートフォリオを提供し、要求の厳しい信号処理アプリケーション向けにクラス最高の性能、超低消費電力、小型な実装面
高速ADC/DACコンボ
アナログ・デバイセズの高速ADC/DACコンビネーション・コンバータは、業界をリードする性能とサンプリング速度を実現し、ソフトウェア設定可能な入力/出力(SWIO)、内部監視、および最大限の柔軟性を実
カテゴリー内の製品
AD74414H
発売前
Quad-Channel, Software Configurable Input and Output with HART Modem
AD74416H
新規設計に推奨
HARTモデムを備えたクワッド・チャンネルのソフトウェア設定可能な入出力
ADPD7008
新規設計に推奨
マルチモード・センサー・フロント・エンド
ADSY1100
発売前
4 Tx/4 Rx、0.1GHz~20GHz Apollo MxFE 3UVPXチューナー + デジタイザ + プロセッサ
MAX86165
新規設計に推奨
小型光学式心拍数モジュール
ADPD7000
新規設計に推奨
マルチモード・センサー・フロント・エンド
AD9088
新規設計に推奨
Apollo MxFEオクタル16ビット16GSPS RF DACおよびオクタル12ビット8GSPS RF ADC
AD9084
新規設計に推奨
Apollo MxFEクワッド16ビット28GSPS RF DACおよび12ビット20GSPS RF ADC
AD74115
新規設計に推奨
シングル・チャンネルのソフトウェア設定可能入出力
AD74115H
新規設計に推奨
HARTモデム付き、シングルチャンネル、ソフトウェア設定可能入出力
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}