シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADT75:  デジタル温度センサー、12ビット、±2℃精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADT75は、フル機能の温度モニタリング・システムで、8ピンMSOPおよびSOICパッケージで提供しています。バンド・ギャップ温度センサーと12ビットのA/Dコンバータ(ADC)を内蔵しており、温度のモニタ機能やデジタル化機能(0.0625℃の分解能)を提供します。ADT75は、LM75とAD7416に対してピンおよびレジスタの互換性があります。

ADT75は、3~5.5Vの電源電圧で動作します。3.3Vで動作する場合、電源電流は300μA(typ)となります。シャットダウン・モードにすると、デバイスはパワーダウンし、3μA(typ)のシャットダウン電流が流れます。本デバイスは、-55~+125℃の温度範囲で動作するよう規定されています。

3本のピン(A0、A1、A2)でアドレスを選択できます。また、温度がプログラム可能な制限値を超えると、OS/ALERT出力(オープンドレイン)がアクティブになります。このピンは、コンパレータ・モードまたは割込みモードで動作します。

アプリケーション
  • 絶縁センサー
  • 環境制御システム
  • コンピュータ・サーマル・モニタ
  • 過熱保護
  • 工業用プロセス制御
  • 電源システム・モニタ
  • ハンドヘルド・アプリケーション

特長と利点

  • 12ビット温度 / デジタル・コンバータ
  • 0~70℃で±1℃のグレードBの精度
  • -25~100℃で±2℃のグレードAの精度
  • SMBus/12C互換のインターフェース
  • -55~+125℃の動作温度範囲
  • 3~5.5V動作
  • 過大温度インジケータ
  • 低消費電力用のシャットダウン・モード
  • 消費電力:3.3Vで69μW(typ)
  • 小型の低価格8ピンMSOP(Pb-SNおよび鉛フリーのパッケージ)
  • 標準の8ピンSOIC鉛フリー・パッケージ

ADT75 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADT75: ±1°C Accurate, 12-Bit Digital Temperature Sensor Data Sheet (Rev B, 08/2012) (pdf, 381 kB)  データシート PDF
AN-876: アナログ・デバイセズADT75によるナショナルセミコンダクターLM75の置換  (pdf, 173 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-876: Replacing Nationals LM75 with the Analog Devices, Inc. ADT75  (pdf, 107 kB) アプリケーション・ノート PDF
Analog Dialogue Vol.43 2009年3月 アナログ・マイクロコントローラで低価格、高効率のPAモニタの心臓部を構成 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 3 基地局アプリケーションにおけるパワーアンプの離散/統合制御 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) その他 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADT75 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADT75ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.79 $ 0.66 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADT75ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.66 Y  成分表 PCN 購入
ADT75ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.66 Y  成分表 PCN 購入
ADT75ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.79 $ 0.66 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADT75ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.66 Y  成分表 PCN 購入
ADT75ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 TBD Reel, 1000 - $ 0.66 Y  成分表 PCN 購入
ADT75BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.11 $ 0.96 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADT75BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入
ADT75BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADT75 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADT75EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる