アナログ・デバイセズのおススメ&ルーキーズ製品
A/Dコンバータ



おススメ   ルーキーズ

A/D コンバータ
製品番号     説明
AD654  追加!

 

VF(電圧/周波数)コンバータ、低価格、モノリシック

AD974 追加!

 

4 チャンネル16 ビットの200 kSPSデータ・アクイジション・システム

AD7192 追加!  

A/Dコンバータ、24ビット、4.8kHz、超低ノイズ、PGA内蔵、ΣΔ型

AD7266 追加!

 

12ビットA/Dコンバータ、逐次比較型、デュアル、3チャンネル、2MSPS、差動/シングルエンド入力

AD7356

 

12ビットA/Dコンバータ、逐次比較型、デュアル、5MSPS、差動入力、同時サンプリング

AD7367

 

12ビットA/Dコンバータ、逐次比較型、デュアル、2チャンネル、1MSPS、真のバイポーラ入力

AD7476

 

12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、6ピンSOT-23パッケージ

AD7477

 

10ビットA/Dコンバータ、1MSPS、6ピンSOT-23パッケージ

AD7490 追加!

 

12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、16チャンネル、28ピンTSSOPパッケージ、シーケンサ付き

AD7612

 

16ビットPulSAR®A/Dコンバータ、750kSPS、プログラマブルなユニポーラ/バイポーラ入力

AD7654

 

16ビットPulSAR®ADコンバータ、デュアル、500kSPS、同時サンプリング

AD7656-1

 

16ビットADコンバータ、6チャンネル、250kSPS、同時サンプリング、バイポーラ入力

AD7663

 

16ビットPulSAR®A/Dコンバータ、250kSPS、バイポーラ入力

AD7665

 

16ビットPulSAR®A/Dコンバータ、570kSPS、バイポーラ入力

AD7671

 

16ビットPulSAR®A/Dコンバータ、1MSPS、バイポーラ入力

AD7685

 

16ビットPulSAR®A/Dコンバータ、250kSPS、MSOP/QFNパッケージ

AD7693

 

16ビットPulSAR®A/Dコンバータ、500kSPS、±0.5LSB、差動入力、MSOP/QFNパッケージ

AD7714

 

24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3V/5V、500μA、シグナル・コンディショニング

AD7715 追加!

 

16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3V/5V、450μA

AD7734 追加!

 

入力レンジ±10Vの4チャンネル、高スループット、24ビットΣΔADC

AD7740 追加!

 

VF(電圧/周波数)コンバータ、3V/5V低電圧電源動作、同期型

AD7785 追加!

 

ΣΔADC、3チャンネル、低ノイズ、低消費電力、20ビット、計装アンプとリファレンス内蔵

AD7792

 

16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、ローノイズ、超低消費電力

AD7793

 

24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、ローノイズ、超低消費電力

AD7794

 

24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、6チャンネル、ローノイズ、低消費電力、計装アンプとリファレンス内蔵

AD7799

 

24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、ローノイズ、低消費電力、計装アンプ内蔵

AD7863 追加!

 

14ビットA/Dコンバータ、175kSPS、同時サンプリング、デュアル

AD7865 追加!

 

14ビットA/Dコンバータ、高速、低消費電力、4チャンネル同時サンプリング

AD7887 追加!

 

12ビットA/Dコンバータ、125kSPS、8ピンμSOICパッケージ、2.7~5.25V、マイクロパワー、デュアル・チャンネル

AD7892

 

12ビットA/Dコンバータ、600kSPS、真のバイポーラ入力、単電源、パラレル出力

AD7894 追加!

 

14ビットA/Dコンバータ、4.5μs、真のバイポーラ入力、5V単電源、8ピン・パッケージ、シリアル

AD7899

 

14ビットA/Dコンバータ、400kSPS、5V単電源

AD7924

 

12ビットA/Dコンバータ、4チャンネル、1MSPS、シーケンサ付き、16ピンTSSOPパッケージ

AD7928

 

12ビットA/Dコンバータ、8チャンネル、1MSPS、シーケンサ付き、20ピンTSSOPパッケージ

AD7980 追加!

 

PulSARR:16ビットA/Dコンバータ、1MSPS、MSOP/QFNパッケージ

AD7982

 

18ビットPulSAR®A/Dコンバータ、1MSPS、7.0mW、MSOP/QFNパッケージ

AD7991

 

12ビットA/Dコンバータ、4チャンネル、8ピンSOT-23パッケージ、I2Cコンパチブル・インターフェース付き

AD9200

 

10ビットA/Dコンバータ、20MSPS、80mW、CMOS

AD9203 追加!

 

10ビット、A/Dコンバータ、40MSPS、低消費電力

AD9235

 

12ビットA/Dコンバータ、20/40/65MSPS、3V

AD9244  追加!

 

14ビットA/Dコンバータ、40/65MSPS、IFサンプリング用

AD9246

 

14ビットA/Dコンバータ、105/125MSPS、1.8V

AD9627

 

12ビットA/Dコンバータ、デュアル、80/105/125/150MSPS、1.8V

AD9640

 

14ビットA/Dコンバータ、デュアル、80/105/125/150MSPS、1.8V

おススメ&ルーキーズ製品の一覧へ

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる